(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,729円
税込単価
40,402円

【特長】・ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライン作業台
  • 間口 (mm):
    750
  • 奥行 (mm):
    500
  • 高さ (mm):
    700~950
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    シングル脚(塗装タイプ・ガスバネ式)
  • キャスター:
    50φゴム車(ストッパー付×2個)
  • JANコード:
    4549347129914
  • 質量(kg):
    15
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:70kg

型番

CLG-7550PI 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLG-7550PI

1個

36,729( 40,402円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量セルワーク作業台 CLG-7550PIの型番CLG-7550PIのページです。
型番CLG-7550PIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

    高さ調整セルライン作業台

    高さ調整セルライン作業台

      ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

      ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

        組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

        組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

          OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

          OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

            ニューラインデスク用レールハンガーセット

            ニューラインデスク用レールハンガーセット

              TH型ツールハンガー用棚板

              TH型ツールハンガー用棚板

                高さ調節セルライン作業台用パネルボード

                高さ調節セルライン作業台用パネルボード

                  高さ調節セルライン作業台用支柱セット

                  高さ調節セルライン作業台用支柱セット

                    高さ調節セルライン作業台用棚板

                    高さ調節セルライン作業台用棚板

                      高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

                      高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

                        メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 36,729円 88,328円 77,472円 70,628円 48,312円 4,018円 8,450円 19,421円 17,741円 5,486円 5,301円
                        通常出荷日 3日目   4日目   2日目~   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 作業台アタッチメント ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台
                        間口 (mm) 750 - - - - - - - - - -
                        奥行 (mm) 500 800 - - 640 - 255 40 405 200 51
                        高さ (mm) 700~950 700~900 1885 1885 - - 130 332 1270 54 60
                        均等荷重(kg) 50 100 50 50 - - - - - - -

                        軽量セルワーク作業台 CLG-7550PIのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました