(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS-187BSSN
ステンレス作業台移動式 ステンレスサギョウダイイドウシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
185,111円
税込単価
203,622円

【特長】・ 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    802
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター:
    Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付×2個)
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:70kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUS-187BSSN 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス作業台移動式 外形図
ステンレス作業台移動式 外形図
ステンレス作業台移動式 外形図
ステンレス作業台移動式 外形図
ステンレス作業台移動式 外形図
ステンレス作業台移動式 外形図

規格表

ステンレス作業台移動式 規格表
  • キャスター:75φナイロンウレタン車(スチール金具)
ステンレス作業台移動式 規格表
  • キャスター:75φナイロンウレタン車(ステンレス金具)

図面

SUS4-096BN/SUS4A-096BN/SUS-096BSSN/SUSA-096BSSN

ステンレス作業台移動式 SUS4-096BN/SUS4A-096BN/SUS-096BSSN/SUSA-096BSSN図面

SUS4-127BN/SUS4A-127BN/SUS-127BSSN/SUSA-127BSSN

ステンレス作業台移動式 SUS4-127BN/SUS4A-127BN/SUS-127BSSN/SUSA-127BSSN図面

SUS4-187BN/SUS4A-187BN/SUS-187BSSN/SUSA-187BSSN

ステンレス作業台移動式 SUS4-187BN/SUS4A-187BN/SUS-187BSSN/SUSA-187BSSN図面

SUS-189BSSN/SUSA-189BSSN

ステンレス作業台移動式 SUS-189BSSN/SUSA-189BSSN図面

天板断面図

SUS4-096BN/SUS4-126BN/SUS4-127BN/SUS4-157BN/SUS4-187BN/SUS4-189BN/SUS4A-096BN/SUS4A-126BN/SUS4A-127BN/SUS4A-157BN/
SUS4A-187BN/SUS4A-189BN

ステンレス作業台移動式 SUS4/SUS4A天板断面図

SUS-096BSSN/SUS-126BSSN/SUS-127BSSN/SUS-157BSSN/SUS-187BSSN/SUS-189BSSN/SUSA-096BSSN/SUSA-126BSSN/
SUSA-127BSSN/SUSA-157BSSN/SUSA-187BSSN/SUSA-189BSSN

ステンレス作業台移動式 SUS/SUSA天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス作業台移動式 取扱説明書-1ステンレス作業台移動式 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

SUS-187BSSN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
JANコード
材質
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS-187BSSN

1800
750
キャビネットなし
4549347611617
SUS304(本体)、ステンレス(キャスター金具)
38
10

1個

185,111( 203,622円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
・ ステンレス製のため病院、研究施設、クリーンルーム等でご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台移動式の型番SUS-187BSSNのページです。
型番SUS-187BSSNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台移動式

ステンレス作業台移動式

    ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

    ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

      ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

      ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

        ステンレス作業台 組立式

        ステンレス作業台 組立式

          ステンレス作業台 R天板仕様

          ステンレス作業台 R天板仕様

            ステンレス小型作業台

            ステンレス小型作業台

              ステンレス作業台(天板R付)

              ステンレス作業台(天板R付)

                ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

                ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

                  ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

                  ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

                    ステンレス作業台 (SUS304・H枠仕様)

                    ステンレス作業台 (SUS304・H枠仕様)

                      ステンレス作業台 (SUS430・H枠仕様)

                      ステンレス作業台 (SUS430・H枠仕様)

                        ステンレスサポートテーブル

                        ステンレスサポートテーブル

                          メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 東製作所 アズワン アズワン サカエ
                          通常価格 78,353円 65,375円 59,985円 59,487円 71,955円 29,447円 84,728円 41,635円 19,461円 39,087円 31,556円 31,988円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   9日目   8日目   3日目  
                          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                          高さ (mm) 802 720~920 - - 800 800 740 - 800 800 800 -
                          均等荷重(kg) 150 75 - - 200 100 300 - 150 150 150 100
                          天板材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                          ステンレス作業台移動式のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SUS-126BSSN
                          SUS-127BSSN
                          SUS-157BSSN
                          SUS-189BSSN
                          SUS4-096BN
                          SUS4-126BN
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) 詳細タイプ JANコード 材質 質量
                          (kg)

                          181,674円

                          ( 199,841円 )
                          1個 -

                          3日目

                          101200600キャビネットなし4549347614120SUS304(本体)、ステンレス(キャスター金具)29

                          151,511円

                          ( 166,662円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          101200750キャビネットなし4549347611488SUS304(本体)、ステンレス(キャスター金具)30

                          211,674円

                          ( 232,841円 )
                          1個 -

                          3日目

                          101500750キャビネットなし4549347614137SUS304(本体)、ステンレス(キャスター金具)35

                          206,444円

                          ( 227,088円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          101800900キャビネットなし4549347611679SUS304(本体)、ステンレス(キャスター金具)45

                          78,353円

                          ( 86,188円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          10900600キャビネットなし4549347610825SUS430(本体)、スチール(キャスター金具)24

                          108,409円

                          ( 119,250円 )
                          1個 -

                          3日目

                          101200600キャビネットなし4549347614069SUS430(本体)、スチール(キャスター金具)29

                          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました