(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台(天板R付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台(天板R付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
84,728円 ~ 182,076円
税込価格
93,201円 ~ 200,284円

【特長】・作業に合わせて、人に合わせて高さ調整が可能です。・脚部に角パイプを使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス作業台(天板R付) 外形図
ステンレス作業台(天板R付) 外形図
ステンレス作業台(天板R付) 外形図
  • SUS430タイプの脚フレーム支柱 ・アジャスターはSUS304製です。

規格表

ステンレス作業台(天板R付) 規格表
ステンレス作業台(天板R付) 規格表
ステンレス作業台(天板R付) 規格表

図面

SUS3-096R/SUS4-096R

ステンレス作業台(天板R付) SUS3-096R/SUS4-096R図面

SUS3-126R/SUS4-126R

ステンレス作業台(天板R付) SUS3-126R/SUS4-126R図面

SUS3-127R/SUS4-127R

ステンレス作業台(天板R付) SUS3-127R/SUS4-127R図面

SUS3-157R/SUS4-157R

ステンレス作業台(天板R付) SUS3-157R/SUS4-157R図面

SUS3-187R/SUS4-187R

ステンレス作業台(天板R付) SUS3-187R/SUS4-187R図面

天板断面図

SUS3-096R/SUS3-126R/SUS3-127R/SUS3-157R/SUS3-187R

ステンレス作業台(天板R付) SUS3天板断面図

SUS4-096R/SUS4-126R/SUS4-127R/SUS4-157R/SUS4-187R

ステンレス作業台(天板R付) SUS4天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス作業台(天板R付) 取扱説明書-1ステンレス作業台(天板R付) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
材質
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
4549347611365
SUS304
24

1個

112,645( 123,910円 )

3日目

1200
600
4549347611433
SUS304
28

1個

132,033( 145,236円 )

3日目

1200
750
4549347611471
SUS304
31

1個

143,163( 157,479円 )

3日目

1500
750
4549347611587
SUS304
41

1個

166,902( 183,592円 )

3日目

1800
750
4549347611624
SUS304
43

1個

182,076( 200,284円 )

3日目

900
600
4549347610832
SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS304
24

1個

84,728( 93,201円 )

3日目

1200
600
4549347610931
SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS304
28

1個

93,500( 102,850円 )

3日目

1200
750
4549347610993
SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS304
31

1個

111,186( 122,305円 )

3日目

1500
750
4549347611082
SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS304
41

1個

122,792( 135,071円 )

3日目

1800
750
4549347611150
SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS304
43

1個

115,933( 127,526円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に合わせて、人に合わせて高さ調整が可能です。
・脚部に角パイプを使用したハイグレードな作業台です!

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台(天板R付)

ステンレス作業台(天板R付)

    ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

    ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

      ステンレス作業台 組立式

      ステンレス作業台 組立式

        ステンレス高さ調整作業台 R天板仕様

        ステンレス高さ調整作業台 R天板仕様

          ステンレス高さ調整作業台

          ステンレス高さ調整作業台

            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
            通常価格 84,728円 90,618円 59,487円 71,524円 70,587円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  
            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
            高さ (mm) 740 700~900 - 700~900 700~900
            均等荷重(kg) 300 200 - 150 -
            天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体

            ステンレス作業台(天板R付)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました