(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS4-096HC
ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) ステンレスサギョウダイ(ステンレスカブセテンバン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,452円
税込単価
82,997円

【特長】・ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUS4-096HC 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) 外形図

ハニカムタイプ

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) 外形図

ハニカムタイプ

  • SUS430タイプの脚フレーム支柱
  • アジャスターはSUS304製です。
ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) 外形図

パッチクルタイプ

  • SUS430タイプの脚フレーム支柱
  • アジャスターはSUS304製です。

規格表

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) 規格表

図面

SUS4-096HC/SUS4-096PC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-096HC/SUS4-096PC図面

SUS4-096HCLC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-096HCLC図面

SUS4-127HC/SUS4-127PC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-127HC/SUS4-127PC図面

SUS4-127HCLC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-127HCLC図面

SUS4-157HC/SUS4-157PC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-157HC/SUS4-157PC図面

SUS4-157HCLC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-157HCLC図面

SUS4-187HC/SUS4-187PC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-187HC/SUS4-187PC図面

SUS4-187HCLC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-187HCLC図面

SUS4-189HC/SUS4-189PC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-189HC/SUS4-189PC図面

天板断面図

SUS4-096HC/SUS4-096HCLC/SUS4-127HC/SUS4-127HCLC/SUS4-157HC/SUS4-157HCLC/SUS4-187HC/SUS4-187HCLC/SUS4-189HC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-□HC/SUS4-□HCLC天板断面図

SUS4-096PC/SUS4-127PC/SUS4-157PC/SUS4-187PC/SUS4-189PC

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) SUS4-□PC天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-1ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

SUS4-096HC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
JANコード
材質
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS4-096HC

900
600
740
300
ハニカムタイプ
4549347610795
SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS304
22

1個

75,452( 82,997円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)の型番SUS4-096HCのページです。
型番SUS4-096HCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

      ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

      ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

        ステンレス作業台 R天板仕様

        ステンレス作業台 R天板仕様

          ステンレス作業台片面引出付四方枠 75mmキャスター付 WDZC-6045-U75

          ステンレス作業台片面引出付四方枠 75mmキャスター付 WDZC-6045-U75

            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ シンコー
            通常価格 59,985円 71,020円 82,553円 71,955円 41,332円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
            天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体
            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

            ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SUS4-096HCLC
            SUS4-096PC
            SUS4-127HC
            SUS4-127HCLC
            SUS4-127PC
            SUS4-157HC
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
            (kg)
            詳細タイプ JANコード 材質 質量
            (kg)

            59,985円

            ( 65,984円 )
            1個 -

            3日目

            900600800200ハニカムタイプ4549347610672SUS43020

            76,884円

            ( 84,572円 )
            1個 あり

            3日目

            900600740350パーチクルタイプ4549347610818SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS30428

            88,907円

            ( 97,798円 )
            1個 あり

            3日目

            1200750740300ハニカムタイプ4549347610856SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS30429

            73,841円

            ( 81,225円 )
            1個 -

            3日目

            1200750800200ハニカムタイプ4549347610719SUS43026

            100,991円

            ( 111,090円 )
            1個 -

            3日目

            1200750740350パーチクルタイプ4549347610887SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS30439

            98,046円

            ( 107,851円 )
            1個 あり

            3日目

            1500750740300ハニカムタイプ4549347610917SUS430、脚フレーム・アジャスター:SUS30439

            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました