(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 R天板仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS4-127RC
ステンレス作業台 R天板仕様 ステンレスサギョウダイ Rテンバンシヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,341円
税込単価
83,975円

【特長】・美観に優れたR付天板を使用したステンレス作業台が新登場!・耐薬性・耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUS4-127RC 解除

Loading...

図面

SUS4-126RC

ステンレス作業台 R天板仕様 SUS4-126RC図面

SUS4-127RC

ステンレス作業台 R天板仕様 SUS4-127RC図面

SUS4-157RC

ステンレス作業台 R天板仕様 SUS4-157RC図面

SUS4-187RC

ステンレス作業台 R天板仕様 SUS4-187RC図面

天板断面図

SUS4-126RC/SUS4-127RC/SUS4-157RC/SUS4-187RC

ステンレス作業台 R天板仕様 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス作業台 R天板仕様 取扱説明書-1ステンレス作業台 R天板仕様 取扱説明書-2
商品情報を表示

SUS4-127RC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS4-127RC

1200
750
4549347610306
25

1個

76,341( 83,975円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美観に優れたR付天板を使用したステンレス作業台が新登場!
・耐薬性・耐食性に優れたステンレス製作業台!

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 R天板仕様の型番SUS4-127RCのページです。
型番SUS4-127RCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 R天板仕様

ステンレス作業台 R天板仕様

    ステンレス作業台(天板R付)

    ステンレス作業台(天板R付)

      ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

      ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

        ステンレス作業台 (SUS304・三方枠仕様)

        ステンレス作業台 (SUS304・三方枠仕様)

          ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)

          ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)

            メーカー サカエ サカエ サカエ アズワン アズワン
            通常価格 71,955円 84,728円 71,020円 39,087円 31,556円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   8日目~  
            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
            高さ (mm) 800 740 700~900 800 800
            均等荷重(kg) 200 300 150 150 150
            天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体

            ステンレス作業台 R天板仕様のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SUS4-126RC
            SUS4-157RC
            SUS4-187RC
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
            (kg)

            71,955円

            ( 79,151円 )
            1個 あり

            3日目

            1200600454934761029024

            96,709円

            ( 106,380円 )
            1個 -

            3日目

            1500750454934761031335

            108,429円

            ( 119,272円 )
            1個 -

            3日目

            1800750454934761032037

            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました