(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUT4-096R
ステンレス高さ調整作業台(天板R付) ステンレスタカサチョウセイサギョウダイ(テンバンRツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,618円
税込単価
99,680円

脚部に角パイプを使用した高さ調整作業台です。高さ700~900mmの範囲で任意...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUT4-096R 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) 外形図

脚フレーム支柱・アジャスターはSUS304製です。

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) 外形図

脚フレーム支柱・アジャスターはSUS304製です。

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) 外形図

脚フレーム支柱・アジャスターはSUS304製です。

規格表

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) 規格表

図面

SUT4-096R

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) SUT4-096R図面

SUT4-126R

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) SUT4-126R図面

SUT4-127R

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) SUT4-127R図面

SUT4-157R

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) SUT4-157R図面

SUT4-187R

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) SUT4-187R図面

天板断面図

SUT4-096R/SUT4-126R/SUT4-127R/SUT4-157R/SUT4-187R

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス高さ調整作業台(天板R付) 取扱説明書-1ステンレス高さ調整作業台(天板R付) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

SUT4-096R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUT4-096R

900
600
4549347611921
24

1個

90,618( 99,680円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

脚部に角パイプを使用した高さ調整作業台です。
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調節可能です。
美観に優れたステンレス天板(R付)です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス高さ調整作業台(天板R付)の型番SUT4-096Rのページです。
型番SUT4-096Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

    ステンレス作業台(天板R付)

    ステンレス作業台(天板R付)

      ステンレス高さ調整作業台 R天板仕様

      ステンレス高さ調整作業台 R天板仕様

        ステンレス高さ調整作業台

        ステンレス高さ調整作業台

          ステンレス作業台 組立式

          ステンレス作業台 組立式

            ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

            ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

              メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
              通常価格 90,618円 84,728円 71,524円 70,587円 59,487円 71,020円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目  
              商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
              高さ (mm) 700~900 740 700~900 700~900 - 700~900
              均等荷重(kg) 200 300 150 - - 150
              天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体

              ステンレス高さ調整作業台(天板R付)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SUT4-126R
              SUT4-127R
              SUT4-157R
              SUT4-187R
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
              (kg)

              104,513円

              ( 114,964円 )
              1個 -

              3日目

              1200600454934761196926

              116,036円

              ( 127,640円 )
              1個 -

              3日目

              1200750454934761203432

              113,811円

              ( 125,192円 )
              1個 あり

              3日目

              1500750454934761205842

              122,489円

              ( 134,738円 )
              1個 あり

              3日目

              1800750454934761206544

              ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました