(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUT4-096HCLC
ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) ステンレスタカサチョウセイサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,020円 64,699円
税込単価
78,122円 71,169円

【特長】・ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUT4-096HCLC 解除

Loading...

図面

SUT4-096HCLC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) SUT4-096HCLC図面

SUT4-127HCLC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) SUT4-127HCLC図面

SUT4-157HCLC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) SUT4-157HCLC図面

SUT4-187HCLC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) SUT4-187HCLC図面

天板断面図

SUT4-096HCLC/SUT4-127HCLC/SUT4-157HCLC/SUT4-187HCLC

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-1ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-2
商品情報を表示

SUT4-096HCLC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUT4-096HCLC

900
600
4549347611808
22

1個

71,020円

64,699

( 71,169円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)の型番SUT4-096HCLCのページです。
型番SUT4-096HCLCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

    ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

      ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

      ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

        ステンレス高さ調整作業台

        ステンレス高さ調整作業台

          ステンレス作業台 組立式

          ステンレス作業台 組立式

            ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

            ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

              ステンレス作業台(天板R付)

              ステンレス作業台(天板R付)

                ステンレス高さ調整作業台 R天板仕様

                ステンレス高さ調整作業台 R天板仕様

                  メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                  通常価格 71,020円 82,553円 59,985円 70,587円 59,487円 90,618円 84,728円 71,524円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目  
                  商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                  高さ (mm) 700~900 700~900 - 700~900 - 700~900 740 700~900
                  均等荷重(kg) 150 200 - - - 200 300 150
                  天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                  本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                  ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SUT4-127HCLC
                  SUT4-157HCLC
                  SUT4-187HCLC
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
                  (kg)

                  93,350円

                  ( 102,685円 )
                  1個 -

                  3日目

                  1200750454934761184628

                  90,901円

                  ( 99,991円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  1500750454934761186036

                  110,034円

                  ( 121,037円 )
                  1個 -

                  3日目

                  1800750454934761188441

                  ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました