(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスサポートテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスサポートテーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,093円
税込単価
43,002円

補助テーブルに最適なステンレス作業台です。高さ640~840mmの範囲で任意の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    500
  • 奥行 (mm):
    500
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    SUS430(№4仕上げ)
  • 天板サイズ(mm):
    W450×D450
  • 材質:
    支柱:スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TSRT-500SU4 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレスサポートテーブル 外形図

高さ固定式

ステンレスサポートテーブル 外形図

高さ調整式

規格表

間口×奥行×高さ品番質量
500×500×685SRT-500SU47.5kg
  • 棚板寸法:W450×D450mm
  • アジャスター:W3/8
間口×奥行×高さ品番質量
500×500×640~840TSRT-500SU410kg
  • 棚板寸法:W450×D450mm
  • アジャスター:M8

製品の基本仕様・特長

天板・棚板SUS430(No.4仕上げ)
支柱スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)

天板断面図

SRT-500SU4/TSRT-500SU4

ステンレスサポートテーブル 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスサポートテーブル 取扱説明書-1ステンレスサポートテーブル 取扱説明書-2ステンレスサポートテーブル 取扱説明書-3ステンレスサポートテーブル 取扱説明書-4
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ (mm)
詳細タイプ
JANコード
アジャスター
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSRT-500SU4

640~840
高さ調整式
4549347610443
M8
10

1個

39,093( 43,002円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

補助テーブルに最適なステンレス作業台です。
高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスサポートテーブルの型番TSRT-500SU4のページです。
型番TSRT-500SU4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスサポートテーブル

ステンレスサポートテーブル

    ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

    ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

      ステンレス小型作業台

      ステンレス小型作業台

        ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)

        ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)

          ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

          ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

            ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

            ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

              ステンレス作業台移動式

              ステンレス作業台移動式

                ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

                ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

                  ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

                  ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

                    ステンレス作業台 組立式

                    ステンレス作業台 組立式

                      ステンレス作業台 WT-15090 SUS430 三方枠

                      ステンレス作業台 WT-15090 SUS430 三方枠

                        ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

                        ステンレス作業台 三方枠 WT-9075 SUS430

                          ステンレス作業台 三方枠 高さ800mm

                          ステンレス作業台 三方枠 高さ800mm

                            メーカー サカエ 東製作所 サカエ 東製作所 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 31,988円 19,461円 29,447円 14,555円 65,375円 41,635円 78,353円 90,618円 59,985円 59,487円 69,453円 48,791円 43,650円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   8日目   8日目   5日目~  
                            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                            間口 (mm) 500 - - - 750 750 - - - - 1500 900 -
                            奥行 (mm) 500 - - 460 500 500 - - - - 900 750 -
                            均等荷重(kg) 100 150 100 50 75 - 150 200 - - 150 150 150
                            天板材質 ステンレス - ステンレス - - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            ステンレスサポートテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRT-500SU4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ (mm) 詳細タイプ JANコード アジャスター 質量
                            (kg)

                            31,988円

                            ( 35,187円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            685高さ固定式4549347610436W3/87.5

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました