(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サカエメッシュキャリー用オプションフットブレーキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サカエメッシュキャリー用オプションフットブレーキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,377円 ~ 8,401円
税込価格
9,215円 ~ 9,241円

一度踏むだけで確実にロックできるワンタッチフットブレーキのため、安心して運搬す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 特許・実用新案:
    特許登録番号:第5990851号
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 取手取付金具は不要です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
台車:680×390
4549347658759
1個

4個

8,377( 9,215円 )

3日目

台車:900×600
4549347658766
1個

4個

8,401( 9,241円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一度踏むだけで確実にロックできるワンタッチフットブレーキのため、安心して運搬することが出来ます。

(i)ご注意

  • 取手取付金具は不要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サカエメッシュキャリー用オプションフットブレーキ

サカエメッシュキャリー用オプションフットブレーキ

    ドンキーカート 平台車

    ドンキーカート 平台車

      リスキャリー 折りたたみ

      リスキャリー 折りたたみ

        ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

        ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

          樹脂台車(ブルー)

          樹脂台車(ブルー)

            サカエ連結キャリー

            サカエ連結キャリー

              サカエキャリーオプション 連結金具

              サカエキャリーオプション 連結金具

                連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

                連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

                  連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

                  連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

                    連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                    連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                      樹脂大型平台車

                      樹脂大型平台車

                        ドーリー台車(樹脂製)

                        ドーリー台車(樹脂製)

                          樹脂小型平台車

                          樹脂小型平台車

                            メーカー サカエ トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 ミスミ ミスミ 金沢車輛 日本緑十字社 金沢車輛
                            通常価格 8,377円 12,649円 16,803円 20,174円 3,739円 4,385円 545円 1,259円 3,736円 4,027円 14,151円 2,449円 8,846円
                            通常出荷日 3日目   7日目   7日目   7日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   6日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体/オプション オプション 本体 - 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体
                            特許・実用新案 特許登録番号:第5990851号 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - 1台 1台 1袋(2個) - - - - - -

                            サカエメッシュキャリー用オプションフットブレーキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました