(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-M900NKBX
メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット コンテナダイシャ シンシュクシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,743円
税込単価
42,617円

使い勝手に優れる5輪車仕様が新登場【特長】・中心にキャスターがある為、 たわみ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    130
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    900
  • 全高(mm):
    120
  • キャスター径φ(mm):
    75
  • 本体材質詳細:
    PP
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    5台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SCR-M900NKBX 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書 取扱説明書
商品情報を表示

SCR-M900NKBX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
車輪材質
質量(kg)
キャスター仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-M900NKBX

ナイロン
4.34
自在3、固定2
4549347659169
5台

1個

38,743( 42,617円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い勝手に優れる5輪車仕様が新登場
【特長】
・中心にキャスターがある為、 たわみに強い
・4コーナー自在車による抜群のこまわりと、中心部固定車により直進性を兼ね備えた高性能台車です。
・スタッキング・連結可能です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セットの型番SCR-M900NKBXのページです。
型番SCR-M900NKBXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

    メッシュキャリー(五輪車仕様)

    メッシュキャリー(五輪車仕様)

      メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット

      メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット

        オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

        オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

          樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

          樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

            連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

            連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

              オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

              オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

                サンコー サンキャリー 6040ー3 青

                サンコー サンキャリー 6040ー3 青

                  樹脂台車(ブルー)

                  樹脂台車(ブルー)

                    ルートバン(平台車) メッシュタイプ

                    ルートバン(平台車) メッシュタイプ

                      アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

                      アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

                        導電性ルートバン(平台車)

                        導電性ルートバン(平台車)

                          サカエキャリースタッキング仕様

                          サカエキャリースタッキング仕様

                            メーカー サカエ サカエ サカエ 三商 ナンシン ミスミ 三商 三甲 サカエ アズワン 神戸車輛製作所 アズワン サカエ
                            通常価格 38,494円 3,814円 30,929円 11,088円 5,138円 3,736円 12,648円 18,068円 3,739円 4,320円 98,718円 8,270円 5,638円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   19日目   8日目   3日目   1日目~   4日目   6日目~   3日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 - コンテナ台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 アルミ製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 130 130 130 - 150 200 - 120 - - 1000 100 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            長さ(mm) 600 - 390 - - - - - - - - - -

                            メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCR-M900EBX
                            SCR-M900EKBX
                            SCR-M900EQBX
                            SCR-M900NBX
                            SCR-M900NQBX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪材質 質量
                            (kg)
                            キャスター仕様 JANコード 内容量

                            38,847円

                            ( 42,732円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            エラストマー4.49自在54549347659145-

                            38,494円

                            ( 42,343円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            エラストマー4.41自在3、固定24549347659138-

                            38,635円

                            ( 42,499円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            エラストマー4.45自在4、固定14549347659152-

                            39,093円

                            ( 43,002円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ナイロン4.42自在54549347659176-

                            38,778円

                            ( 42,656円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ナイロン4.38自在4、固定14549347659183-

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました