(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-M700EBX
メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット サカエメッシュキャリー(5リンシャシヨウ)10ダイセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,541円
税込単価
35,795円

使い勝手に優れる5輪車仕様が新登場【特長】・中心にキャスターがある為、 たわみ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    130
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    390
  • 幅(mm):
    680
  • 全高(mm):
    120
  • キャスター径φ(mm):
    75
  • 本体材質詳細:
    PP
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    10台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

SCR-M700EBX 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット 規格表

・材質:PP

外形図

メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書 取扱説明書
 
商品情報を表示

SCR-M700EBX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
車輪材質
質量(kg)
キャスター仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-M700EBX

エラストマー
2.34
自在5
4549347659022
10台

1個

32,541( 35,795円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い勝手に優れる5輪車仕様が新登場
【特長】
・中心にキャスターがある為、 たわみに強い
・4コーナー自在車による抜群のこまわりと、中心部固定車により直進性を兼ね備えた高性能台車です。
・スタッキング・連結可能です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セットの型番SCR-M700EBXのページです。
型番SCR-M700EBXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット

メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット

    メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

    メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

      メッシュキャリー(五輪車仕様)

      メッシュキャリー(五輪車仕様)

        ルートバン用連結金具

        ルートバン用連結金具

          連結樹脂ドーリー

          連結樹脂ドーリー

            オリタタミコンテナ台車セット

            オリタタミコンテナ台車セット

              ドンキーカート 平台車

              ドンキーカート 平台車

                カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

                カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

                  メッシュキャリー SCR-M450シリーズ

                  メッシュキャリー SCR-M450シリーズ

                    ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

                    ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

                      連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

                      連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

                        サカエキャリーオプション 連結金具

                        サカエキャリーオプション 連結金具

                          ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

                          ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 ナンシン サカエ トラスコ中山 神戸車輛製作所 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 30,929円 38,494円 3,814円 3,310円 4,574円 28,778円 12,649円 81,731円 4,080円 20,765円 1,259円 545円 20,174円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   4日目   7日目~   8日目   1日目   3日目   7日目~  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 - スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製
                            均等荷重(kg) 130 130 130 - - - - 1200 100 - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体
                            長さ(mm) 390 600 - - - - - - - - - - -

                            メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCR-M700EKBX
                            SCR-M700EQBX
                            SCR-M700NBX
                            SCR-M700NKBX
                            SCR-M700NQBX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪材質 質量
                            (kg)
                            キャスター仕様 JANコード 内容量

                            30,929円

                            ( 34,022円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            エラストマー2.26自在3、固定24549347659015-

                            31,011円

                            ( 34,112円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            エラストマー2.3自在4、固定14549347659039-

                            32,752円

                            ( 36,027円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ナイロン2.27自在54549347659053-

                            32,270円

                            ( 35,497円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ナイロン2.19自在3、固定24549347659046-

                            32,271円

                            ( 35,498円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ナイロン2.23自在4、固定14549347659060-

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました