(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュキャリー(五輪車仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-M700EB
メッシュキャリー(五輪車仕様) サカエメッシュキャリー(5リンシャシヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,889円
税込単価
4,278円

使い勝手に優れる5輪車仕様が新登場【特長】・中心にキャスターがある為、 たわみ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    130
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全高(mm):
    120
  • キャスター径φ(mm):
    75
  • 本体材質詳細:
    PP
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

SCR-M700EB 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書
商品情報を表示

SCR-M700EB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
車輪材質
質量(kg)
キャスター仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-M700EB

390
680
エラストマー
2.34
自在5
4549347658964
1台

4個

3,889( 4,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い勝手に優れる5輪車仕様が新登場
【特長】
・中心にキャスターがある為、 たわみに強い
・4コーナー自在車による抜群のこまわりと、中心部固定車により直進性を兼ね備えた高性能台車です。
・スタッキング・連結可能です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッシュキャリー(五輪車仕様)の型番SCR-M700EBのページです。
型番SCR-M700EBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュキャリー(五輪車仕様)

メッシュキャリー(五輪車仕様)

    メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

    メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

      メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット

      メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット

        ドンキーカート 平台車

        ドンキーカート 平台車

          ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

          ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

            TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

            TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

              台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在

              台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在

                ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

                ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

                  TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

                  TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

                    板台車

                    板台車

                      サカエキャリーオプション 連結金具

                      サカエキャリーオプション 連結金具

                        プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

                        プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

                          カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

                          カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ 石川製作所 神戸車輛製作所
                            通常価格 3,814円 38,494円 30,929円 12,649円 20,765円 24,242円 765円 20,174円 27,605円 6,953円 545円 28,982円 81,731円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   7日目   8日目   9日目   1日目   7日目~   9日目   3日目   3日目   12日目~   4日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - - 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 - - スチール製 スチール製 木製 樹脂製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 130 130 130 - - 150 - - - - - - 1200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体
                            全高(mm) 120 120 120 - - - - - - - - - -

                            メッシュキャリー(五輪車仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCR-M700EKB
                            SCR-M700EQB
                            SCR-M700NB
                            SCR-M700NKB
                            SCR-M700NQB
                            SCR-M900EB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            車輪材質 質量
                            (kg)
                            キャスター仕様 JANコード 内容量

                            3,814円

                            ( 4,195円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            390680エラストマー2.26自在3、固定24549347658957-

                            3,827円

                            ( 4,210円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            390680エラストマー2.3自在4、固定14549347658971-

                            4,036円

                            ( 4,440円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            390680ナイロン2.27自在54549347658995-

                            3,975円

                            ( 4,373円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            390680ナイロン2.19自在3、固定24549347658988-

                            3,975円

                            ( 4,373円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            390680ナイロン2.23自在4、固定14549347659008-

                            9,141円

                            ( 10,055円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            600900エラストマー4.49自在54549347659084-

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました