(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SO-50DSU4
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 ステンレスコンテナダイシャ エラストマーシャシヨウ

通常単価(税別)
11,208円
税込単価
12,329円

【特長】・床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全高(mm):
    125
  • キャスター径φ(mm):
    75
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • キャスター仕様:
    自在4個
  • 本体材質詳細:
    ステンレスSUS430
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

SO-50DSU4 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番材質適合コンテナ
SO-50DSU4ステンレスSUS430三甲:50B2TM、50BTM、23-3TM、P31B、P51B、30BTM、40BTM、50B
セキスイ:PZ1A、PZ3C
SO-75DSU4ステンレスSUS430三甲:75B2TM、75BTM
SO-135DSU4ステンレスSUS430三甲:135B1TM

規格表

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 規格表

・キャスター:75φエラストマー車(スチール金具)自在4個
・規定出荷数:2台

外形図

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 外形図

SO-50DSU4

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 外形図

SO-75DSU4

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 外形図

SO-135DSU4

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
 
商品情報を表示

SO-50DSU4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
荷台有効寸法(mm)
適合機種
質量(kg)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SO-50DSU4

536×372
適合コンテナ 三甲:50B2TM、50BTM、23-3TM、P31B、P51B、30BTM、40BTM、50B セキスイ:PZ1A、PZ3C
4
4549347610634
1台

1個

11,208( 12,329円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様の型番SO-50DSU4のページです。
型番SO-50DSU4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様

ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様

    ステンレスキャリー

    ステンレスキャリー

      スチールキャリー

      スチールキャリー

        ステンレスコンテナ台車

        ステンレスコンテナ台車

          457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

          457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

            リューム張り オール自在車仕様

            リューム張り オール自在車仕様

              コンテナドーリー

              コンテナドーリー

                コンテナ台車 エラストマー車仕様

                コンテナ台車 エラストマー車仕様

                  サンキャリー PFー2

                  サンキャリー PFー2

                    コンテナ台車 アルミカート エアーキャスター

                    コンテナ台車 アルミカート エアーキャスター

                      610×410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)

                      610×410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)

                        平台車 ナイロンキャスター仕様

                        平台車 ナイロンキャスター仕様

                          メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ ナンシン サカエ 三甲 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
                          通常価格 11,208円 7,811円 4,727円 27,023円 5,590円 11,658円 7,374円 8,064円 18,068円 13,692円 29,400円 9,130円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   8日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 コンテナ台車
                          本体材質 ステンレス製 ステンレス製 樹脂製 ステンレス製 樹脂製 木製 スチール製 - 樹脂製 アルミ製 木製 スチール製
                          均等荷重(kg) 100 150 150 150 550 100 150 100 - 200 250 200
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          全高(mm) 125 105 - 115 - 109 - 134 - - - -

                          ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SO-135DSU4
                          SO-75DSU4
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          荷台有効寸法
                          (mm)
                          適合機種 質量
                          (kg)
                          JANコード 内容量

                          15,607円

                          ( 17,168円 )
                          1個 -

                          3日目

                          770×460適合コンテナ 三甲:135B1TM64549347610658-

                          13,858円

                          ( 15,244円 )
                          1個 -

                          3日目

                          653×443適合コンテナ 三甲:75B2TM、75BTM、NS50A-2孔有 セキスイ:BK-40H 大日本インキ:NC-23孔無、 NCS-46孔無54549347610641-

                          コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました