(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LHT-FBN
樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ スチールハンドカーオプションフットブレーキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,282円
税込単価
14,610円

樹脂台車用のフットブレーキ【特長】・SHN・MHN・LHNシリーズ用のフットブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 適合機種:
    樹脂ハンドカー
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • LHT-FBNはLHT-50K、-50C、-52には取付けできません。

型番

LHT-FBN 解除

Loading...

製品仕様

外観図

スチールハンドカーオプションフットブレーキ:関連画像

製品の基本仕様

  • SHT-FBN:適合荷台寸法720×465mm
  • MHT-FBN:適合荷台寸法800×505mm
  • LHT-FBN:適合荷台寸法900×600mm

適合樹脂ハンドカー取扱説明書

スチールハンドカーオプションフットブレーキ 取扱説明書-1スチールハンドカーオプションフットブレーキ 取扱説明書-2スチールハンドカーオプションフットブレーキ 取扱説明書-3スチールハンドカーオプションフットブレーキ 取扱説明書-4スチールハンドカーオプションフットブレーキ 取扱説明書-5スチールハンドカーオプションフットブレーキ 取扱説明書-6スチールハンドカーオプションフットブレーキ 取扱説明書-7スチールハンドカーオプションフットブレーキ 取扱説明書-8
 
商品情報を表示

LHT-FBN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
キャスター径φ(mm)
適合サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHT-FBN

-
荷台寸法:900×600
4549347659244
1個

1個

13,282( 14,610円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂台車用のフットブレーキ
【特長】
・SHN・MHN・LHNシリーズ用のフットブレーキ
・フットブレーキは義務付けられている所も多いとの現場の声を反映させたオプションフットブレーキ
【用途】
・企業内で安全対策
・各現場ではフットブレーキだったり、車止め・ストッパー台車金具と様々な名称で呼ばれている副資材
・女性の多い現場の環境改善

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • LHT-FBNはLHT-50K、-50C、-52には取付けできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキの型番LHT-FBNのページです。
型番LHT-FBNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ

樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

    プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

      キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー

      キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー

        ポリトラー(軽量台車)

        ポリトラー(軽量台車)

          アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

          アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

            ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

            ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

              樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(両袖)

              樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(両袖)

                樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                  樹脂ハンドカー オプション コボレ止め

                  樹脂ハンドカー オプション コボレ止め

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (両袖2段タイプ)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)

                      小型スチール二段台車

                      小型スチール二段台車

                        小型樹脂製静音二段台車

                        小型樹脂製静音二段台車

                          アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

                          アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

                            メーカー サカエ トラスコ中山 マルイチ 矢崎化工 石川製作所 花岡車輌 三甲 三甲 サカエ トラスコ中山 ミスミ ミスミ 石川製作所
                            通常価格 8,505円 9,611円 572円 37,240円 13,481円 49,540円 41,780円 22,802円 10,710円 27,554円 14,061円 15,149円 20,560円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   8日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 平台車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体/オプション オプション 本体 オプション 本体 本体 - 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 -
                            適合機種 樹脂ハンドカー - - - - - - - 樹脂ハンドカー - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - 1台 - - - -

                            樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本体を購入した後でも取り付け可能ですか?
                            A
                            可能です。取手を一旦外して頂き、フットブレーキと一緒に共締め下さい。ブレーキの調整はブレーキ部のネジを調整し、キャスターにより深くあたる様に調整下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHT-FBN
                            SHT-FBN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            キャスター径φ
                            (mm)
                            適合サイズ
                            (mm)
                            JANコード 内容量

                            14,960円

                            ( 16,456円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            125Φ・130Φ荷台寸法:800×5054549347659251-

                            8,505円

                            ( 9,356円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            -荷台寸法:720×4654549347659237-

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました