(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルワゴン(フットブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PMW-5CBR
パネルワゴン(フットブレーキ付) スチールセイワゴン キャビネットタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,373円
税込単価
76,310円

【特長】・工場からオフィスまで環境整備に最適です。・フットブレーキ付のため安心...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • キャスター:
    75φ自在2個、固定2個
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PMW-5CBR 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

パネルワゴン(フットブレーキ付) 外形図
  • 引出し内寸法:W209×D292×H68mm
パネルワゴン(フットブレーキ付) 外形図
  • 引出し内寸法:W209×D292×H68mm
パネルワゴン(フットブレーキ付) 外形図
  • 引出し内寸法:W284×D392×H68mm
パネルワゴン(フットブレーキ付) 外形図
  • 引出し内寸法:W284×D392×H68mm
  • 棚板:30mmピッチで段替え可能
パネルワゴン(フットブレーキ付) 外形図

規格表

パネルワゴン(フットブレーキ付) 規格表

図面

PKW-4CBR/PKW-4CBRI

パネルワゴン(フットブレーキ付) PKW-4CBR/PKW-4CBRI図面

PKW-7ABR/PKW-7ABRI

パネルワゴン(フットブレーキ付) PKW-7ABR/PKW-7ABRI図面

PMW-2CBR/PMW-2CBRI

パネルワゴン(フットブレーキ付) PMW-2CBR/PMW-2CBRI図面

PMW-4CBR/PMW-4CBRI/PMW-5CBR/PMW-5CBRI

パネルワゴン(フットブレーキ付) PMW-4CBR/PMW-4CBRI/PMW-5CBR/PMW-5CBRI図面

使用方法・使用事例

使用方法

フットブレーキ操作方法

パネルワゴン(フットブレーキ付) フットブレーキ操作方法

キャスター配置

パネルワゴン(フットブレーキ付) キャスター配置

使用方法

パネルワゴン(フットブレーキ付) 取扱説明書
 
商品情報を表示

PMW-5CBR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
適応サイズ
引出し内寸(mm)
均等耐荷重(kg)
JANコード
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMW-5CBR

605
405
グリーン
PMWタイプ 天板皿型
W209×D292×H68
150
4549347226576
カギ付
33
1台

1個

69,373( 76,310円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場からオフィスまで環境整備に最適です。
・フットブレーキ付のため安心・安全です。
【材質】
・キャスター:ゴム車

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルワゴン(フットブレーキ付)の型番PMW-5CBRのページです。
型番PMW-5CBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルワゴン(フットブレーキ付)

パネルワゴン(フットブレーキ付)

    ミゼットワゴン

    ミゼットワゴン

      830×482×976mm/7段 ロールワゴン

      830×482×976mm/7段 ロールワゴン

        ワゴン Fタイプ

        ワゴン Fタイプ

          キャビネットワゴンLVE型

          キャビネットワゴンLVE型

            エースワゴン 高さ(mm)880

            エースワゴン 高さ(mm)880

              SORI キャビネットワゴン 7000

              SORI キャビネットワゴン 7000

                パソコンカート

                パソコンカート

                  キャビネットワゴン 段数(段)1

                  キャビネットワゴン 段数(段)1

                    パネルワゴン

                    パネルワゴン

                      キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                      キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                        ニューパネルワゴン

                        ニューパネルワゴン

                          重量キャビネットワゴン

                          重量キャビネットワゴン

                            メーカー サカエ 大阪製罐 エスコ 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ SORI サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 47,377円 24,238円 98,460円 115,397円 91,023円 96,664円 110,443円 87,921円 54,124円 37,411円 139,466円 77,672円 143,407円
                            通常出荷日 6日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目~   8日目   3日目   8日目  
                            高さ(mm) 880 - 976 907 750 880 950 700 / 900 - - 700 880 -
                            キャスター 75φ自在2個、固定2個 - - - - - - 75φ - - - - 100φゴム車
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 - - - - 完成品 - 完成品 完成品 完成品 - 完成品 完成品
                            内容量 1台 - - - - 1台 - 1台 - - - - -

                            パネルワゴン(フットブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PKW-4CBRI
                            PKW-7ABR
                            PKW-7ABRI
                            PMW-2CBR
                            PMW-2CBRI
                            PMW-5CBRI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            適応サイズ 引出し内寸
                            (mm)
                            均等耐荷重
                            (kg)
                            JANコード 備考 質量
                            (kg)
                            内容量

                            75,908円

                            ( 83,499円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            755505アイボリーPKWタイプ天板皿型W284×D392×H682004549347226606カギ付40-

                            89,409円

                            ( 98,350円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            755505グリーンPKWタイプ天板フラット型W284×D392×H682004549347226613カギ付47-

                            89,409円

                            ( 98,350円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            755505アイボリーPKWタイプ天板フラット型W284×D392×H682004549347226620カギ付47-

                            47,377円

                            ( 52,115円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            605405グリーンPKWタイプ天板皿型-1504549347226538-23-

                            47,377円

                            ( 52,115円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            605405アイボリーPKWタイプ天板皿型-1504549347226545-23-

                            69,373円

                            ( 76,310円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            605405アイボリーPMWタイプ 天板皿型W209×D292×H681504549347226583カギ付33-

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました