(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルワゴン用フットブレーキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パネルワゴン用フットブレーキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,930円 ~ 10,260円
税込価格
10,923円 ~ 11,286円

【特長】・オプションブレーキ・75φキャスター専用・内容量:1個

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • キャスター:
    75φ
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • フットブレーキを付けるとキャスター配置が変わります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
505
4549347226811
1個

4個

10,260( 11,286円 )

3日目

405
4549347226804
1個

4個

9,930( 10,923円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションブレーキ・75φキャスター専用
・内容量:1個

(i)ご注意

  • フットブレーキを付けるとキャスター配置が変わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルワゴン用フットブレーキ

パネルワゴン用フットブレーキ

    フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セット

    フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セット

      イーグルワゴン (深型棚板3段)

      イーグルワゴン (深型棚板3段)

        イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

        イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

          フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

          フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

            フェニックスワゴン 用スライド棚板

            フェニックスワゴン 用スライド棚板

              イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

              イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

                オプション直進安定金具

                オプション直進安定金具

                  フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

                  フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

                    TRUSCO フェニックスワゴン用省音キャスターセット 75ΦEL

                    TRUSCO フェニックスワゴン用省音キャスターセット 75ΦEL

                      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

                      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

                        CSパールラックワゴン用フロアストッパー

                        CSパールラックワゴン用フロアストッパー

                          イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック

                          イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 9,930円 1,062円 42,146円 11,190円 36,349円 11,158円 5,098円 883円 8,373円 6,602円 31,555円 11,553円 5,907円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~  
                            その他 オプション オプション - オプション - - オプション オプション オプション - - オプション オプション
                            キャスター 75φ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - 1パック(2個) - - - 1個 -

                            パネルワゴン用フットブレーキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました