(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューCSツールワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,623円 ~ 29,965円
税込価格
13,885円 ~ 32,962円

【特長】・キャスターは、ストッパー付2個【材質】・キャスター:ゴム車

詳細情報を確認する

  • 天板(付・無):
  • キャスター:
    75Φゴム車
  • 特許登録:
    第5515123号
  • 備考:
    サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」。棚板は皿型・フラット型変更可能。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 棚板厚(mm):
    1
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

CSLA-6073D

ニューCSツールワゴン 図面

CSLA-4072I

ニューCSツールワゴン 図面

CSLA-4073I

ニューCSツールワゴン 図面

CSLA-5473/CSLA-5473I

ニューCSツールワゴン 図面

CSLA-5473C

ニューCSツールワゴン 図面

CSLA-5483

ニューCSツールワゴン 図面

CSLA-6073I

ニューCSツールワゴン 図面

CSLA-6573I

ニューCSツールワゴン 図面

CSLA-7073I

ニューCSツールワゴン 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ニューCSツールワゴン 取扱説明書-1ニューCSツールワゴン 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
引出し(付・無)
セット内容(付属品)
均等耐荷重(kg)
仕様タイプ
引出し数
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
350
740
アイボリー
2
アイボリー
脚部補強付
70
-
-
4549347223841
9
1台

1個

12,623( 13,885円 )

3日目

400
350
740
アイボリー
3
アイボリー
-
100
-
-
4549347223889
10
1台

1個

14,965( 16,462円 )

3日目

540
450
740
グリーン
3
サカエグリーン
-
120
-
-
4549347223971
12
1台

1個

16,941( 18,635円 )

3日目

540
450
740
グリーン
3
サカエグリーン
-
120
-
1
4549347223957
18
1台

1個

29,965( 32,962円 )

3日目

540
450
740
アイボリー
3
アイボリー
-
120
-
-
4549347223988
12
1台

1個

16,941( 18,635円 )

3日目

540
450
810
グリーン
3
サカエグリーン
-
120
-
-
4549347224114
12
1台

1個

18,365( 20,202円 )

3日目

600
400
740
ネオグレー
3
ダークグレー
-
120
-
-
4549347224596
12
1台

1個

16,929( 18,622円 )

3日目

600
400
740
アイボリー
3
アイボリー
-
120
-
-
4549347224008
12
1台

1個

16,929( 18,622円 )

3日目

600
450
740
アイボリー
3
アイボリー
-
120
取手付
-
4549347224022
13
1台

1個

18,659( 20,525円 )

3日目

700
450
740
アイボリー
3
アイボリー
-
150
取手付
-
4549347224046
15
1台

1個

19,070( 20,977円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターは、ストッパー付2個
【材質】
・キャスター:ゴム車

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューCSツールワゴン

ニューCSツールワゴン

    ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-758

    ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-758

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:29.5kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:29.5kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.7kg グリーン

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.7kg グリーン

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 グリーン W7-D-G

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 グリーン W7-D-G

                アールワゴン シルバー

                アールワゴン シルバー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg グリーン色

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg グリーン色

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 29.5kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 29.5kg グリーン

                      スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

                      スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

                        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

                        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                            メーカー サカエ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 大阪製罐 山金工業 山金工業 サカエ サカエ 山金工業
                            通常価格 12,623円 28,930円 52,299円 63,505円 68,832円 82,045円 43,522円 32,844円 38,368円 41,835円 39,365円 32,176円 82,779円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   8日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            天板(付・無) - - - - - - - - - - - -
                            キャスター 75Φゴム車 - - - - - - - - - - - -
                            特許登録 第5515123号 - - - - - - - - - - - -
                            備考 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」。棚板は皿型・フラット型変更可能。 - - - - - - - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 - - - - - - - - 組立式 組立式 -

                            ニューCSツールワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました