(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン固定タイプ(天板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KN-200T
スーパーワゴン固定タイプ(天板付) スチールセイワゴン アングルシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,068円
税込単価
52,875円

【特長】・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    900
  • 均等耐荷重(kg):
    200
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KN-200T 解除

Loading...

図面

KMN-150T/KMN-150TI

スーパーワゴン固定タイプ(天板付) KMN-150T/KMN-150TI図面

KN-200T/KN-200TI

スーパーワゴン固定タイプ(天板付) KN-200T/KN-200TI図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーワゴン固定タイプ(天板付) 取扱説明書-1スーパーワゴン固定タイプ(天板付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

KN-200T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
適合機種
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN-200T

900
600
グリーン
KNタイプ
4549347224732
28
1台

1個

48,068( 52,875円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーワゴン固定タイプ(天板付)の型番KN-200Tのページです。
型番KN-200Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン固定タイプ(天板付)

スーパーワゴン固定タイプ(天板付)

    スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

    スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

      スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

      スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

            OS ワークワゴン 693×550×779

            OS ワークワゴン 693×550×779

              アールワゴン シルバー

              アールワゴン シルバー

                スーパーワゴン(引出し付)

                スーパーワゴン(引出し付)

                  イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

                  イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

                    メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 大阪製罐 サカエ トラスコ中山
                    通常価格 36,177円 45,148円 39,365円 36,564円 32,176円 52,103円 32,844円 54,093円 50,373円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   3日目   1日目  
                    高さ(mm) 900 975 / 725 960 / 710 880 753 - - 880 880
                    均等耐荷重(kg) 200 200 200 200 150 - - 150 -
                    お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 -
                    内容量 1台 1台 1台 1台 1台 - - 1台 -

                    スーパーワゴン固定タイプ(天板付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    KMN-150T
                    KMN-150TI
                    KN-200TI
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口
                    (mm)
                    奥行
                    (mm)
                    適合機種 JANコード 質量
                    (kg)
                    内容量

                    36,177円

                    ( 39,795円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    750500グリーンKMNタイプ454934722468819-

                    36,177円

                    ( 39,795円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    750500アイボリーKMNタイプ454934722469519-

                    48,068円

                    ( 52,875円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    900600アイボリーKNタイプ454934722477028-

                    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました