(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TEMN-350
スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整) スーパーワゴンコテイタイプ(タカサチョウセイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,365円
税込単価
43,302円

【特長】・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。・中棚:...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960 / 710
  • 色:
    グリーン
  • 均等耐荷重(kg):
    200
  • 仕様タイプ:
    スタンダード
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TEMN-350 解除

Loading...

図面

TEKN-400

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整) TEKN-400図面

TEMN-350

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整) TEMN-350図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整) 取扱説明書-1スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

TEMN-350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEMN-350

600
400
4549347224725
14
1台

1個

39,365( 43,302円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。
・中棚:50mmピッチで段替え可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)の型番TEMN-350のページです。
型番TEMN-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

    スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

    スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

      スーパーワゴン 固定タイプ

      スーパーワゴン 固定タイプ

        スーパーワゴン固定タイプ(天板付)

        スーパーワゴン固定タイプ(天板付)

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 40.9kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 40.9kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 42.1kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 42.1kg グリーン

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kg アイボリー色

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 40.2kg アイボリー色

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg グリーン色

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg グリーン色

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 50.5kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 50.5kg

                          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

                          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ
                            通常価格 39,365円 45,148円 18,636円 36,177円 52,458円 55,728円 61,853円 58,582円 32,036円 38,368円 76,217円 59,699円 66,303円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            高さ(mm) 960 / 710 975 / 725 - 900 - - - - - - - - 880
                            グリーン グリーン - - - - - - - - - - -
                            均等耐荷重(kg) 200 200 - 200 - - - - - - - - 300
                            仕様タイプ スタンダード 天板付 - - - - - - - - - - キャスターはストッパー付2個
                            お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 組立式 組立式 - - - - - - - - 組立式

                            スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEKN-400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            43,853円

                            ( 48,238円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            750500454934722476320-

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました