(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
104,114円 ~ 161,745円
税込価格
114,525円 ~ 177,920円

【特長】・間口1200mmの幅広工具管理ユニット今まで収納が難しかった大型工具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    1200
  • 奥行(mm):
    450
  • 均等積載量(Kg)/段:
    80
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

工具管理ユニット スチール両開扉タイプ 取扱説明書-1工具管理ユニット スチール両開扉タイプ 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
質量(kg)
セット内容(付属品)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1760
W1105×D425×H1628
85
棚板3枚
グリーン
4549347308722
1台

1個

148,444( 163,288円 )

3日目

1760
W1105×D425×H1628
85
棚板3枚
パールホワイト
4549347308746
1台

1個

161,745( 177,920円 )

3日目

880
W1105×D425×H748
43
棚板2枚
グリーン
4549347308715
1台

1個

104,114( 114,525円 )

3日目

880
W1105×D425×H748
43
棚板2枚
パールホワイト
4549347308739
1台

1個

114,114( 125,525円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間口1200mmの幅広工具管理ユニット今まで収納が難しかった大型工具も効率良く収納できます。
・アジャスター付
・棚板:30mm調整可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

    物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  155CT

    物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 155CT

      ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

      ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

        ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ

        ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ

          メーカー サカエ タクボ トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 104,114円 75,250円 203,870円 66,043円
          通常出荷日 3日目   11日目   8日目   8日目  
          商品タイプ 保管庫 - - 保管庫
          間口(mm) 1200 1488 - -
          奥行(mm) 450 - 551 551
          均等積載量(Kg)/段 80 - 80 80
          お届け状態(完成品・組立式) 完成品 - - -

          工具管理ユニット スチール両開扉タイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました