(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-1NFTMBL
パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルー パーツボックス Zタイプ(フタツキ)トウメイブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,404円
税込単価
1,544円

2種類の積み重ねが可能なパーツボックス【特長】・スティングとスタッキング、2種...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • その他:
    オプション
  • 色:
    透明ブルー
  • 内容量:
    1個

型番

Z-1NFTMBL 解除

Loading...

製品特長・仕様

  • Z-0NFTMBL:容量:0.6L、外形寸法:W98×D154×H75mm、有効内寸:W71×D136×H68mm、許容荷重:2kg、材質:PP
  • Z-1NFTMBL:容量:1.4L、外形寸法:W126×D200×H92mm、有効内寸:W98×D181×H85mm、許容荷重:4kg、材質:PP
  • Z-2NFTMBL:容量:4.8L、外形寸法:W185×D284×H142mm、有効内寸:W151×D261×H135mm、許容荷重:2kg、材質:PP
  • ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付け可能。
  • Z-2NFタイプはルーバーパネルへは取付けできません。

※有効内寸は底部を示しています。

外形図

パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルー:関連画像

断面形状

使用方法・使用事例

使用方法

パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルー 取扱説明書
商品情報を表示

Z-1NFTMBL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
容量(ℓ)
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
許容荷重(kg)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-1NFTMBL

126
200
92
1.4
W98×D181×H85
4
4549347453507
1個

10個

1,404( 1,544円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2種類の積み重ねが可能なパーツボックス
【特長】
・スティングとスタッキング、2種類の積み重ねができ、週能力・使い易さに優れたパーツボックス
【用途】
・部品等の小物の収納に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルーの型番Z-1NFTMBLのページです。
型番Z-1NFTMBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルー

パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルー

    パーツボックス Zタイプ 透明ブルー

    パーツボックス Zタイプ 透明ブルー

      パーツボックス Zタイプ(フタ付き)

      パーツボックス Zタイプ(フタ付き)

        導電性ボックス フタ無し ブラック

        導電性ボックス フタ無し ブラック

          導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック

          導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック

            蝶プラ デスコKシリーズ

            蝶プラ デスコKシリーズ

              蝶プラ デスコRシリーズ

              蝶プラ デスコRシリーズ

                パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

                パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

                  蝶プラ デスコBKシリーズ フタ付き

                  蝶プラ デスコBKシリーズ フタ付き

                    カセットシリーズ・卓上タイプ

                    カセットシリーズ・卓上タイプ

                      サンプラ スチロール角型ケースNo.2 (50個入)

                      サンプラ スチロール角型ケースNo.2 (50個入)

                        メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 蝶プラ工業 蝶プラ工業 サカエ 蝶プラ工業 サカエ サンプラテック
                        通常価格 1,251円 677円 1,279円 801円 1,299円 240円 314円 815円 300円 31,706円 3,791円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目   7日目  
                        商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット その他 その他 ポケット その他 ポケット -
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - - -
                        透明ブルー 透明ブルー - ブラック ブラック - - - - ニューグレー -
                        内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - 1個 - 1個 -

                        パーツボックス Zタイプ(フタ付) 透明ブルーのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        細かな部品を入れる
                        評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                        部品を入れるために必要になりゴミ等の付着がないように蓋もついており、中身が見える半透明で使用感は良い。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 材質は何ですか?
                        A
                        PP(ポリプロピレン)です。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        Z-0NFTMBL
                        Z-2NFTMBL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 容量
                        (ℓ)
                        内寸:間口×奥行×高さ
                        (mm)
                        許容荷重
                        (kg)
                        JANコード 内容量

                        1,251円

                        ( 1,376円 )
                        4個 あり

                        3日目

                        98154750.6W71×D136×H6824549347453491-

                        2,120円

                        ( 2,332円 )
                        10個 あり

                        3日目

                        1852841424.8W151×D261×H13574549347453514-

                        小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました