(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棚フック (樹脂ベース小・大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SFN-31I
棚フック (樹脂ベース小・大) タナフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,966円
税込単価
4,363円

【特長】粉体塗装を採用したアイボリー色の棚フック(樹脂ベース小・大)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 高さ(mm):
    100
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    樹脂ベース
  • 許容荷重(kg):
    3
  • 付属品:
    抜け止めビス2本付
  • 内容量:
    1個

型番

SFN-31I 解除

Loading...

 
カタログを表示

SFN-31I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適合パネル
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-31I

225
パンチング用、小
4549347453408
1個

4個

3,966( 4,363円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
粉体塗装を採用したアイボリー色の棚フック(樹脂ベース小・大)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚フック (樹脂ベース小・大)の型番SFN-31Iのページです。
型番SFN-31Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棚フック (樹脂ベース小・大)

棚フック (樹脂ベース小・大)

    ラックシステム床置型用キャビネット

    ラックシステム床置型用キャビネット

      ラックシステム床置型用ハンガーバー

      ラックシステム床置型用ハンガーバー

        コバンザメ  マグネットバー

        コバンザメ マグネットバー

          ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

          ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

            コバンザメ マグネットボックスハンガー

            コバンザメ マグネットボックスハンガー

              コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック

              コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック

                ドライバーフック(5本掛け)

                ドライバーフック(5本掛け)

                  フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                  フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                    フックバー(直線タイプ)

                    フックバー(直線タイプ)

                      フックバー(傾斜タイプ)

                      フックバー(傾斜タイプ)

                        フック 共用 TL-AD1・TL-H7

                        フック 共用 TL-AD1・TL-H7

                          パネリーナ オプション用品

                          パネリーナ オプション用品

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 3,966円 19,776円 4,295円 1,222円 5,072円 4,387円 1,997円 2,014円 785円 1,063円 1,239円 859円 1,432円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック - パンチングラック マグネットハンガー - パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            高さ(mm) 100 180 95 - - 68.5 58 62 - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質 樹脂ベース - - - - - - 樹脂ベース - - - - -
                            許容荷重(kg) 3 - - - - - - 5 - - - 3 -

                            棚フック (樹脂ベース小・大)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFN-32I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            適合パネル JANコード 内容量

                            4,759円

                            ( 5,235円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            450パンチング用、大4549347453415-

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました