(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜フック(1本掛け)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

傾斜フック(1本掛け)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
779円
税込単価
857円

【特長】・フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    21
  • 奥行(mm):
    115
  • 高さ(mm):
    62
  • その他:
    オプション
  • 許容荷重(kg):
    2
  • 付属品:
    抜け止めビス1本付
  • 内容量:
    1個

型番

SFN-28P 解除

Loading...

図面

SFN-28P

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合パネル
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-28P

パンチング用
4549347453286
1個

4個

779( 857円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜フック(1本掛け)の型番SFN-28Pのページです。
型番SFN-28Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜フック(1本掛け)

傾斜フック(1本掛け)

    傾斜フック(2本掛け)

    傾斜フック(2本掛け)

      ロングフック(2本掛け)

      ロングフック(2本掛け)

        ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B

        ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B

          アールフック(1本掛け)

          アールフック(1本掛け)

            棚フック (樹脂ベース小・大)

            棚フック (樹脂ベース小・大)

              コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック

              コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック

                ペンフック(大) ルーバー用

                ペンフック(大) ルーバー用

                  コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー

                  コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー

                    パンチングパネル用オプション ペンチフック

                    パンチングパネル用オプション ペンチフック

                      ラックシステム床置型用キャビネット

                      ラックシステム床置型用キャビネット

                        フック(大)

                        フック(大)

                          軽量ビンラック用棚板付フレーム

                          軽量ビンラック用棚板付フレーム

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 779円 1,298円 1,429円 1,485円 1,468円 3,966円 1,997円 1,480円 2,707円 1,755円 19,776円 1,087円 14,655円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック - パンチングラック マグネットハンガー パンチングラック パンチングラック パンチングラック ライトビンラック
                            間口(mm) 21 - 62 - 21 - 184 - - 60 868 - 900
                            奥行(mm) 115 115 100 - 110 - 45.6 - - 50 315 - -
                            高さ(mm) 62 - 21 - 62 100 58 - - 53 180 - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -

                            傾斜フック(1本掛け)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました