(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパナフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,442円
税込単価
2,686円

【特長】許容荷重が4kgで抜け止めビス2本付のスパナフックです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 奥行(mm):
    131
  • その他:
    オプション
  • 適合パネル:
    共用
  • 材質:
    樹脂ベース
  • 許容荷重(kg):
    4
  • JANコード:
    4549347453392
  • 付属品:
    抜け止めビス2本付
  • 内容量:
    1個

型番

SFN-26I 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-26I

1個

4個

2,442( 2,686円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
許容荷重が4kgで抜け止めビス2本付のスパナフックです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパナフックの型番SFN-26Iのページです。
型番SFN-26Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパナフック

スパナフック

    パーツボックスフック

    パーツボックスフック

      ファイル収納フック

      ファイル収納フック

        ドライバーフック(5本掛け)

        ドライバーフック(5本掛け)

          棚フック (樹脂ベース小・大)

          棚フック (樹脂ベース小・大)

            サカエ スプレー缶フック

            サカエ スプレー缶フック

              UPR型パンチングラック用パネル

              UPR型パンチングラック用パネル

                パネルコンテナラック (両面式・キャスタータイプ)

                パネルコンテナラック (両面式・キャスタータイプ)

                  ラックフック

                  ラックフック

                    ドライバーフック

                    ドライバーフック

                      パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)

                      パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)

                        ワゴン用バスケット 細目

                        ワゴン用バスケット 細目

                          ワゴン用バスケット 丸型

                          ワゴン用バスケット 丸型

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,442円 3,314円 4,401円 2,014円 3,966円 5,052円 14,666円 128,514円 2,729円 2,297円 65,054円 4,117円 2,562円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック その他 パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック - -
                            奥行(mm) 131 19 35 30 - 80 25 600 31 - 320 80 114
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - - -
                            適合パネル 共用 共用 共用 - - 共用 - - - - - - -
                            材質 樹脂ベース 樹脂ベース スチール製 樹脂ベース 樹脂ベース スチール製 - - - - - - -

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました