(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラックシステム

ステンレスラックシステム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,944円
税込単価
161,638円

【特長】・単体で簡単設置。ステンレス製なのでクリーンルームにもご使用いただけま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    892
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    1640
  • キャスター:
    100φ(ストッパー付2個)
  • セット内容:
    パンチングパネル3枚、移動式
  • JANコード:
    4549347610504
  • 質量(kg):
    40
  • ピッチ(mm):
    22.5
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    150
  • 均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg):
    30
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PLS-3PSUR 解除

Loading...

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ1パンチングラック間口(mm)892
奥行(mm)550高さ(mm)1640
キャスター100φ(ストッパー付2個)セット内容パンチングパネル3枚、移動式
JANコード4549347610504質量(kg)40
ピッチ(mm)22.5均等耐荷重(全体)(kg)150
均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg)30お届け状態(完成品・組立式)組立式
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLS-3PSUR

1台

1個

146,944( 161,638円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単体で簡単設置。ステンレス製なのでクリーンルームにもご使用いただけます。
【材質】
・ステンレスSUS304
・キャスター:ナイロンウレタン車

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラックシステムの型番PLS-3PSURのページです。
型番PLS-3PSURに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラックシステム

ステンレスラックシステム

    ハンガーラック 移動型

    ハンガーラック 移動型

      571x570x1600mm クリップボードラック

      571x570x1600mm クリップボードラック

        パンチングラック UPR型

        パンチングラック UPR型

          ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

          ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

            ラックシステム床置型

            ラックシステム床置型

              UPR型 用フレーム

              UPR型 用フレーム

                OS 定置型ハンガーラック

                OS 定置型ハンガーラック

                  OS ハンガーラック壁掛型

                  OS ハンガーラック壁掛型

                    ボックスフック

                    ボックスフック

                      パネルハンガー

                      パネルハンガー

                        移動式保管庫

                        移動式保管庫

                          ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

                          ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

                            メーカー サカエ 大阪製罐 エスコ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 大阪製罐 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 146,944円 59,921円 69,330円 47,248円 54,523円 19,507円 2,515円 56,379円 25,814円 2,598円 68,276円 68,060円 40,248円
                            通常出荷日 3日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   3日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック - パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック ライトビンラック - - パンチングラック パネルコンテナラック パネルコンテナラック パンチングラック
                            間口(mm) 892 903 571 900 892 892 - 914 928 - 960 900 892
                            奥行(mm) 550 60 570 - 550 550 - 650 80 - 610 500 550
                            高さ(mm) 1640 1506 1600 - - - - 1600 545 110 1300 750 -
                            キャスター 100φ(ストッパー付2個) - - - - - - - - - 100φゴム車 ネジ径:M12×P1.75 - -

                            ステンレスラックシステムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト