(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アールフック(2本掛け)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SFN-25B
アールフック(2本掛け) アールフック(2ホンカケ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,562円
税込単価
1,718円

【特長】・フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 奥行(mm):
    110
  • その他:
    オプション
  • 許容荷重(kg):
    2
  • 内容量:
    1個

型番

SFN-25B 解除

Loading...

アールフック(2本掛け)の仕様

SFN-25P

SFN-25B

図面

SFN-25B

商品情報を表示

SFN-25B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
適合パネル
JANコード
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-25B

60
53
共用、2本掛け・大
4549347453330
抜け止めビス2本付
1個

4個

1,562( 1,718円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アールフック(2本掛け)の型番SFN-25Bのページです。
型番SFN-25Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アールフック(2本掛け)

アールフック(2本掛け)

    アールフック(1本掛け)

    アールフック(1本掛け)

      パンチングパネル用オプション ペンチフック

      パンチングパネル用オプション ペンチフック

        ルーバーパネル用フック

        ルーバーパネル用フック

          ペンフック(大) ルーバー用

          ペンフック(大) ルーバー用

            傾斜フック(2本掛け)

            傾斜フック(2本掛け)

              傾斜フック(1本掛け)

              傾斜フック(1本掛け)

                UPR型パンチングラック用パネル

                UPR型パンチングラック用パネル

                  ロングフック(2本掛け)

                  ロングフック(2本掛け)

                    OS ハンガーボード

                    OS ハンガーボード

                      ステンレスラックシステム 本体・オプション

                      ステンレスラックシステム 本体・オプション

                        ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B

                        ロングフック(2本掛け・大) SFN-22B

                          コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック

                          コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 1,562円 1,468円 1,755円 829円 1,480円 1,298円 779円 14,666円 1,429円 8,257円 20,538円 1,485円 1,997円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   8日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック その他 パンチングラック その他 パンチングラック パンチングラック -
                            奥行(mm) 110 110 50 - - 115 115 25 100 - - - 45.6
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション
                            許容荷重(kg) 2 2 2 2 2 2 2 - 2 - - 2 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - 1個 -

                            アールフック(2本掛け)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFN-25P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            適合パネル JANコード 付属品 内容量

                            1,562円

                            ( 1,718円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            6260パンチング用、2本掛け4549347453323抜け止めビス1本付-

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました