(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-50BL
マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,398円
税込単価
70,838円

【特長】・新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 奥行(mm):
    570
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    本体:パールホワイト
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 材質:
    アジャスター:樹脂
  • ネジ径:
    M12 P=1.75
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MR-50BL 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

MR-50BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
内寸(mm)
詳細タイプ
棚段数(段)
JANコード
質量(kg)
均等耐荷重/段(kg)
仕様
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-50BL

480
1950
50BTM:W490×D331×H304
単体タイプ
6
4549347554396
51
30
抜落防止ストッパー付(背面側)
コンテナー:50BTM×5個
1台

1個

64,398( 70,838円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用
【材質】
・アジャスター:樹脂製

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズの型番MR-50BLのページです。
型番MR-50BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

    マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

    マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

      コンテナラック

      コンテナラック

        マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

        マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

          耐衝撃 パーツトレー

          耐衝撃 パーツトレー

            マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

            マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

              ラックコンテナ フタ

              ラックコンテナ フタ

                コンテナラック スケルトンコンテナ付

                コンテナラック スケルトンコンテナ付

                  マルチプルラック H1950mmタイプ

                  マルチプルラック H1950mmタイプ

                    奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用

                    奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用

                      メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ エスコ サカエ アイリスオーヤマ サカエ サカエ エスコ
                      通常価格 33,482円 142,001円 8,333円 115,255円 3,700円 84,434円 610円 58,805円 82,295円 15,988円
                      通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   13日目   3日目~   3日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ
                      奥行(mm) 570 570 - 570 - 570 254 - 570 -
                      本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 - 本体 本体 オプション
                      本体:パールホワイト パールホワイト - パールホワイト - パールホワイト - - パールホワイト -
                      お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 - 組立式 - 組立式 - 完成品 組立式 -

                      マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MR-1940B2L
                      MR-1940BL
                      MR-1950B2L
                      MR-50BLR
                      MR-50BS
                      MR-50BSR
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口(mm) 高さ(mm) 内寸
                      (mm)
                      詳細タイプ 棚段数
                      (段)
                      JANコード 質量
                      (kg)
                      均等耐荷重/段
                      (kg)
                      仕様 付属品 内容量

                      149,045円

                      ( 163,950円 )
                      1個 -

                      3日目

                      1250195040BTM:W490×D331×H254単体タイプ6-9630スライド棚コンテナー:40BTM×15個-

                      142,489円

                      ( 156,738円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      1250195040BTM:W490×D331×H254単体タイプ6-9450固定棚コンテナー:40BTM×15個-

                      131,647円

                      ( 144,812円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      1250195050BTM:W490×D331×H304単体タイプ5-8430スライド棚コンテナー:50BTM×12個-

                      48,852円

                      ( 53,737円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      430195050BTM:W490×D331×H304連結タイプ(支柱2本)645493475544194430抜落防止ストッパー付(背面側)コンテナー:50BTM×5個-

                      44,057円

                      ( 48,463円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      480100050BTM:W490×D331×H304単体タイプ345493475543413530抜落防止ストッパー付(背面側)コンテナー:50BTM×2個-

                      33,482円

                      ( 36,830円 )
                      1個 -

                      3日目

                      430100050BTM:W490×D331×H304連結タイプ(支柱2本)345493475543893030抜落防止ストッパー付(背面側)コンテナー:50BTM×2個-

                      コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました