(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
142,001円
税込単価
156,201円

新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 間口(mm):
    1250
  • 奥行(mm):
    570
  • 高さ(mm):
    2073
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    パールホワイト
  • 内寸(mm):
    W490×D331×H188
  • セット内容(付属品):
    コンテナ:30BTM×15個
  • 棚段数(段):
    5
  • JANコード:
    4549347554426
  • 質量(kg):
    90
  • キャスター:
    100φゴム車
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 付属品:
    ストッパー付2個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MR-1930BLC 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-1930BLC

1台

1個

142,001( 156,201円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)の型番MR-1930BLCのページです。
型番MR-1930BLCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

    マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

    マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

      マルチプルラック H1950mmタイプ

      マルチプルラック H1950mmタイプ

        マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

        マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

          コンテナラック スケルトンコンテナ付

          コンテナラック スケルトンコンテナ付

            コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

            コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

              コンテナラック(透明コンテナ付)

              コンテナラック(透明コンテナ付)

                440×520mm トレー用ウォールパネル

                440×520mm トレー用ウォールパネル

                  520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

                  520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

                    コンテナボックスケース

                    コンテナボックスケース

                      コンテナラック SCR-95D

                      コンテナラック SCR-95D

                        コンテナラックケース

                        コンテナラックケース

                          コンテナラックケース本体

                          コンテナラックケース本体

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ エスコ 山金工業 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 142,001円 115,255円 82,295円 33,482円 58,805円 41,693円 60,174円 2,100円 3,990円 50,959円 64,833円 53,659円 29,893円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック
                            間口(mm) 1250 1250 - - - - 900 - - 900 950 - 852
                            奥行(mm) 570 570 570 570 - - 380 - - 320 450 - 320
                            高さ(mm) 2073 2073 1950 - - - - - - 900 900 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション - 本体 本体 本体

                            マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました