(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナラック スケルトンコンテナ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-09CBL
コンテナラック スケルトンコンテナ付 コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,805円
税込単価
64,686円

【特長】・コンテナを効率よく収納できます。・棚板を移動することで大きさの異なる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 本体/オプション:
    本体
  • 均等耐荷重/段(kg):
    35
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SCR-09CBL 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

SCR-09CBL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内寸(mm)
セット内容(付属品)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-09CBL

900
380
900
本体:ホワイトグレー、ボックス:ブルー
W306×D231×H112
9BTMRE×15個
4549347308814
33
1台

1個

58,805( 64,686円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナを効率よく収納できます。
・棚板を移動することで大きさの異なるコンテナを組み合わせて収納できます。
・透明カラーボックス付のコンテナラックが登場です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンテナラック スケルトンコンテナ付の型番SCR-09CBLのページです。
型番SCR-09CBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナラック スケルトンコンテナ付

コンテナラック スケルトンコンテナ付

    コンテナラック(透明コンテナ付)

    コンテナラック(透明コンテナ付)

      コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

      コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

        マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

        マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ

          コンテナボックスケース

          コンテナボックスケース

            マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

            マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

              520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

              520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

                マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

                マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

                  マルチプルラック H1950mmタイプ

                  マルチプルラック H1950mmタイプ

                    コンテナラックケース本体

                    コンテナラックケース本体

                      440×520mm トレー用ウォールパネル

                      440×520mm トレー用ウォールパネル

                        コンテナラック SCR-95D

                        コンテナラック SCR-95D

                          マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

                          マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ エスコ サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ サカエ
                            通常価格 58,805円 60,174円 41,693円 33,482円 50,959円 115,255円 3,990円 142,001円 82,295円 29,893円 2,100円 64,833円 84,434円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体
                            均等耐荷重/段(kg) 35 35 35 - - 50 - - 50 50 - 35 30
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 完成品 完成品 組立式 - 組立式 - 組立式 組立式 完成品 - 完成品 組立式
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - 1台 - 1台 1台 1台 - 1台 1台

                            コンテナラック スケルトンコンテナ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCR-09ABL
                            SCR-09ARE
                            SCR-09CRE
                            SCR-180ABL
                            SCR-180ARE
                            SCR-180CBL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 内寸
                            (mm)
                            セット内容(付属品) JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            69,488円

                            ( 76,437円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900380900本体:ホワイトグレー、ボックス:ブルーW307×D232×H67コンテナ:6TMBL×21個454934730879149-

                            69,488円

                            ( 76,437円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900380900本体:ホワイトグレー、ボックス:レッドW307×D232×H67コンテナ:6TMBL×21個454934730880749-

                            58,805円

                            ( 64,686円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900380900本体:ホワイトグレー、ボックス:レッドW306×D231×H1129BTMRE×15個454934730882133-

                            142,956円

                            ( 157,252円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9003801800本体:ホワイトグレー、ボックス:ブルーW307×D232×H67コンテナ:6TMBL×42個454934730885288-

                            142,956円

                            ( 157,252円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            9003801800本体:ホワイトグレー、ボックス:レッドW307×D232×H67コンテナ:6TMBL×42個454934730886988-

                            121,179円

                            ( 133,297円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            9003801800本体:ホワイトグレー、ボックス:ブルーW306×D231×H112コンテナ:9BTMRE×30個454934730887677-

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました