(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラック用コボレ止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLN-60KSU
ステンレスラック用コボレ止め ステンレスラックヨウコボレドメ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,392円
税込単価
3,731円

積載物の落下を防ぐ事が出来るコボレ止め【特長】・地震に強い!!横揺れ強度抜群の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 奥行タイプ単体でのご使用はできません。奥行タイプを取付けの際は間口タイプが2セット(前後)必要です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SLN-60KSU 解除

Loading...

製品特長・仕様

  • SLN-90KSU:間口900mm
  • SLN-12KSU:間口1,200mm
  • SLN-18KSU:間口1,800mm
  • SLN-60KSU:奥行き600mm

使用方法・使用事例

使用事例

ステンレスラック用コボレ止め:関連画像

コボレ止めの取付け可能。
※三方パネル付には取付けできません。

ステンレスラック用コボレ止め:関連画像

コボレ止めの取付け可能。
※三方パネル付には取付けできません。

使用方法

ステンレスラック用コボレ止め 取扱説明書-1ステンレスラック用コボレ止め 取扱説明書-2
商品情報を表示

SLN-60KSU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLN-60KSU

-
600
奥行タイプ
4549347610627
1本

1個

3,392( 3,731円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

積載物の落下を防ぐ事が出来るコボレ止め
【特長】
・地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。
・ステンレスラック用のコボレ止めます。
・材質:ステンレスSUS304
【用途】
・食薬品業界、研究所などの場所で使用可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 奥行タイプ単体でのご使用はできません。奥行タイプを取付けの際は間口タイプが2セット(前後)必要です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラック用コボレ止めの型番SLN-60KSUのページです。
型番SLN-60KSUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラック用コボレ止め

ステンレスラック用コボレ止め

    ステンレスニューパールラック用コボレ止め

    ステンレスニューパールラック用コボレ止め

      ステンレスタイヤラック

      ステンレスタイヤラック

        ステンレスラック(中量タイプ)

        ステンレスラック(中量タイプ)

          ステンレス製伸縮支柱(SUS304)

          ステンレス製伸縮支柱(SUS304)

            スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ)

            スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ)

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

              キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                  ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

                  ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

                    ABSTAP プラスチックテーパー キャニオンシェルフ専用部品

                    ABSTAP プラスチックテーパー キャニオンシェルフ専用部品

                      PKS ポールクランプ

                      PKS ポールクランプ

                        サカエラック コボレ止め付

                        サカエラック コボレ止め付

                          メーカー サカエ サカエ アイリスオーヤマ サカエ トラスコ中山 キャニオン キャニオン キャニオン トラスコ中山 アズワン アズワン サカエ
                          通常価格 3,392円 2,949円 6,823円 90,208円 8,925円 29,910円 3,893円 4,889円 3,319円 200円 2,200円 73,674円
                          通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   4日目~   5日目   4日目~   1日目~   1日目   12日目   3日目  
                          商品タイプ 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション その他 その他 軽量タイプ(~200Kg)
                          材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - - スチール
                          その他 オプション オプション - - オプション - オプション - オプション オプション オプション -
                          お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 - 組立式 - - - - - - - 組立式
                          内容量 1本 1本 - 1台 - - - - - - - 1台

                          ステンレスラック用コボレ止めのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 奥行タイプのみで使用可能ですか?
                          A
                          奥行タイプのみでのご使用は出来ません。
                          奥行タイプと間口タイプそれぞれ2セット必要になります。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SLN-12KSU
                          SLN-18KSU
                          SLN-90KSU
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          詳細タイプ JANコード 内容量

                          7,855円

                          ( 8,641円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1200-間口タイプ4549347610603-

                          9,647円

                          ( 10,612円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1800-間口タイプ4549347610610-

                          6,891円

                          ( 7,580円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          900-間口タイプ4549347610597-

                          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました