(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラック(中量タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLN-1233SU4
ステンレスラック(中量タイプ) ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,636円
税込単価
101,900円

ステンレス製の中量ラック【特長】・地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    615
  • 高さ(mm):
    1200
  • 均等積載量(kg/段):
    250
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    1250
  • アジャスターネジ径:
    M12 P=1.75
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SLN-1233SU4 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレスラック(中量タイプ):関連画像

SLN-9033SU4

ステンレスラック(中量タイプ):関連画像

SLN-9034SU4

ステンレスラック(中量タイプ):関連画像

SLN-1233SU4

ステンレスラック(中量タイプ):関連画像

SLN-1234SU4

ステンレスラック(中量タイプ):関連画像

SLN-1833SU4

ステンレスラック(中量タイプ):関連画像

SLN-1834SU4

製品の基本仕様・特長

高さ1,200mm 間口900mmタイプ

SLN-9033SU4

  • 間口900×奥行615×高さ1,200mm
  • 段数:3段
  • 質量:41kg

SLN-9034SU4

  • 間口900×奥行615×高さ1,200mm
  • 段数:4段
  • 質量:47kg

高さ1,200mm 間口1,200mmタイプ

SLN-1233SU4

  • 間口1,200×奥行615×高さ1,200mm
  • 段数:3段
  • 質量:49kg

SLN-1234SU4

  • 間口1,200×奥行615×高さ1,200mm
  • 段数:4段
  • 質量:57kg

高さ1,200mm 間口1,800mmタイプ

SLN-1833SU4

  • 間口1,800×奥行615×高さ1,200mm
  • 段数:3段
  • 質量:66kg

SLN-1834SU4

  • 間口1,800×奥行615×高さ1,200mm
  • 段数:4段
  • 質量:78kg

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスラック(中量タイプ) 取扱説明書-1ステンレスラック(中量タイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

SLN-1233SU4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLN-1233SU4

3
1200
4549347612478
49
1台

1個

92,636( 101,900円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の中量ラック
【特長】
・地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。
・ステンレスSUS430
・アジャスター:ステンレス製
【用途】
・食薬品業界、研究所などの場所で使用可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラック(中量タイプ)の型番SLN-1233SU4のページです。
型番SLN-1233SU4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラック(中量タイプ)

ステンレスラック(中量タイプ)

    ステンレスラック用コボレ止め

    ステンレスラック用コボレ止め

      ステンレスタイヤラック

      ステンレスタイヤラック

        ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ

        ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ

          メーカー サカエ サカエ アイリスオーヤマ アズワン
          通常価格 90,208円 3,392円 6,823円 60,107円
          通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   8日目  
          商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) -
          材質 ステンレス ステンレス ステンレス -
          連結タイプ 単体型 - 単体型 -
          奥行(mm) 615 - - -
          高さ(mm) 1200 - - 1800

          ステンレスラック(中量タイプ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 段数の追加は出来ますか?
          A
          オプションの棚板も別売りしておりますので段の追加可能です。
          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

          この商品のバリエーション

          型番
          SLN-1234SU4
          SLN-1833SU4
          SLN-1834SU4
          SLN-9033SU4
          SLN-9034SU4
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          天地棚段数
          (段)
          間口
          (mm)
          JANコード 質量
          (kg)
          内容量

          119,054円

          ( 130,959円 )
          1個 あり

          3日目

          41200454934761261457-

          118,840円

          ( 130,724円 )
          1個 あり

          3日目

          31800454934761264566-

          136,678円

          ( 150,346円 )
          1個 あり

          3日目

          41800454934761280578-

          90,208円

          ( 99,229円 )
          1個 -

          3日目

          3900454934761243041-

          105,847円

          ( 116,432円 )
          1個 あり

          3日目

          4900454934761252247-

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました