(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスニューパールラック用コボレ止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NPR-45KSU
ステンレスニューパールラック用コボレ止め ステンレスニューパールラックヨウコボレドメ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,949円
税込単価
3,244円

ステンレスニューパールラック用のコボレ止め。【特長】・支柱に取付ける事によって...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 奥行タイプ単体でのご使用はできません。ご使用の際は奥行タイプと間口タイプそれぞれ2セット必要になります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NPR-45KSU 解除

Loading...

製品特長・仕様

  • NPR-12KSU:間口タイプ(間口1,200mm用)
  • NPR-45KSU:奥行タイプ(奥行450mm用)

※奥行タイプ単体でのご使用はできません。ご使用の際は奥行タイプと間口タイプそれぞれ2セット必要になります。

使用方法・使用事例

使用事例

ステンレスニューパールラック用コボレ止め:関連画像

セット時

ステンレスニューパールラック用コボレ止め:関連画像

オープン時

使用方法

ステンレスニューパールラック用コボレ止め 取扱説明書-1ステンレスニューパールラック用コボレ止め 取扱説明書-2
商品情報を表示

NPR-45KSU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPR-45KSU

-
450
奥行タイプ
4549347610566
1本

4個

2,949( 3,244円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスニューパールラック用のコボレ止め。
【特長】
・支柱に取付ける事によって、積載物の落下を防ぐ事ができる。
・コボレ止めが脱着式で取出し、収納に便利。
・材質:ステンレスSUS304。
【用途】
・食薬品業界、研究所などの場所で。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 奥行タイプ単体でのご使用はできません。ご使用の際は奥行タイプと間口タイプそれぞれ2セット必要になります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスニューパールラック用コボレ止めの型番NPR-45KSUのページです。
型番NPR-45KSUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスニューパールラック用コボレ止め

ステンレスニューパールラック用コボレ止め

    ステンレスラック用コボレ止め

    ステンレスラック用コボレ止め

      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 2,949円 3,392円 23,540円 20,823円 18,736円
            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~  
            商品タイプ 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
            材質 ステンレス ステンレス スチール スチール スチール
            その他 オプション オプション - - -
            お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 - - -
            内容量 1本 1本 - - -

            ステンレスニューパールラック用コボレ止めのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 奥行タイプのみで使用可能ですか?
            A
            奥行タイプのみでのご使用は出来ません。
            奥行タイプと間口タイプそれぞれ2セット必要になります。

            この商品のバリエーション

            型番
            NPR-12KSU
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口
            (mm)
            奥行
            (mm)
            詳細タイプ JANコード 内容量

            9,153円

            ( 10,068円 )
            4個 あり

            3日目

            1200-間口タイプ4549347610559-

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました