(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショップラック用オプション棚板 間口 1500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHR-21TAP
ショップラック用オプション棚板 間口 1500mm ショップラックヨウオプションタナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,337円
税込単価
8,071円

ショップラック用のオプション棚板。【特長】・2重折り曲げ構造になっている為、非...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    1500
  • その他:
    オプション
  • カラー:
    パールホワイト
  • 補強(本):
    1
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SHR-21TAP 解除

Loading...

製品特長・仕様

ショップラック用オプション棚板 間口 1500mm:関連画像

製品の基本仕様・特長

  • 均等耐荷重(棚1連当り):500kg
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):80kg
  • 補強1本
  • SHR-21TAP:間口1,500×奥行450mm
  • SHR-22TAP:間口1,500×奥行600mm
部品明細
支柱、棚板、コーナープレート、支柱キャップ、角根ビス(M6×12L)、セレイト付フランジナット

外形図

ショップラック用オプション棚板 間口 1500mm:関連画像

断面図(補強1本)

使用方法・使用事例

使用方法

ショップラック用オプション棚板 間口 1500mm 取扱説明書-1ショップラック用オプション棚板 間口 1500mm 取扱説明書-2
商品情報を表示

SHR-21TAP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHR-21TAP

450
4549347555959
1枚

4個

7,337( 8,071円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ショップラック用のオプション棚板。
【特長】
・2重折り曲げ構造になっている為、非常に堅牢。
【用途】
・サカエラックの交換用、段増し用の棚板として。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショップラック用オプション棚板 間口 1500mmの型番SHR-21TAPのページです。
型番SHR-21TAPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショップラック用オプション棚板 間口 1500mm

ショップラック用オプション棚板 間口 1500mm

    ショップラック用オプション棚板

    ショップラック用オプション棚板

      メーカー サカエ サカエ
      通常価格 7,337円 5,758円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション
      材質 スチール スチール
      間口(mm) 1500 -
      その他 オプション オプション
      カラー パールホワイト ホワイト

      ショップラック用オプション棚板 間口 1500mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 棚板一枚あたりの耐荷重はいくつですか?
      A
      80kgです。
      Q 棚受のみの購入は可能ですか?
      A
      棚受のみのご注文は承っておりません。

      この商品のバリエーション

      型番
      SHR-22TAP
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      奥行
      (mm)
      JANコード 内容量

      10,106円

      ( 11,117円 )
      4個 あり

      3日目

      6004549347555966-

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました