(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショップラック スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHR-1214P
ショップラック スチール ショップラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,471円
税込単価
33,518円

【特長】・事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 均等積載量(kg/段):
    80
  • カラー:
    パールホワイト
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    500
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SHR-1214P 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ショップラック スチール 取扱説明書-1ショップラック スチール 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

SHR-1214P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHR-1214P

4
1500
450
1200
4549347554716
1台

1個

30,471( 33,518円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。
・自由度の高い開放棚ですので、四方から収納物の出し入れが可能です。
・陳列する収納物に応じて、棚板の増減が自由にできます。棚 板 は50mmピッチで調整可能です。
・コーナープレート8枚付

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショップラック スチールの型番SHR-1214Pのページです。
型番SHR-1214Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショップラック スチール

ショップラック スチール

    ショップラック スチール SHRシリーズ

    ショップラック スチール SHRシリーズ

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm

          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 2100mm

              中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

              中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

                軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

                  軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

                  軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

                      中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

                        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                        軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段

                          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 ミスミ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 30,071円 23,706円 14,930円 15,282円 14,577円 17,365円 18,001円 23,280円 8,013円 15,282円 16,624円 14,718円 19,541円
                            通常出荷日 3日目   3日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   1日目~   3日目   10日目   10日目   10日目   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 - - - - - 単体型 単体型 - - - 単体型
                            均等積載量(kg/段) 80 80 200 200 200 150 200 100 70 200 200 150 -
                            カラー パールホワイト ホワイト アイボリー ホワイトグレー アイボリー - グリーン - - グリーン グリーン - -

                            ショップラック スチールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHR-1224P
                            SHR-2115P
                            SHR-2125P
                            SHR-2214P
                            SHR-2215P
                            SHR-2224P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード 内容量

                            36,976円

                            ( 40,674円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4150060012004549347554747-

                            30,071円

                            ( 33,078円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5120045015004549347554723-

                            37,517円

                            ( 41,269円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5120060015004549347554778-

                            31,329円

                            ( 34,462円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4150045015004549347554730-

                            38,495円

                            ( 42,345円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5150045015004549347554785-

                            37,836円

                            ( 41,620円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4150060015004549347554761-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました