(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック(高さ調整タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSTN1-1070W
ラック(高さ調整タイプ) サカエラック(タカサチョウセイタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,835円
税込単価
44,919円

棚板の高さ調整が可能になり、進化したサカエラックが新登場【特長】・ボルト棚の機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • カラー:
    パールホワイト
  • 詳細タイプ:
    高さ調整タイプ
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    200
  • アジャスターネジ径:
    M12 P=1.75
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TSTN1-1070W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

TSTN1-1070W

棚板3段

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

TSTN3-1570W

棚板3段

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

TSTN2-1090W(最下段前カンヌキなし可能)

棚板3段

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

TSTN2-1212W(最下段前カンヌキなし可能)

棚板4段

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

TSTN3-1512W(最下段前カンヌキなし可能)
棚板4段

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

樹脂製アジャスター付(ネジ径M12×P1.75、耐震固定金具使用可)

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

耐震固定金具(ロックナット、固定金具、アジャスター)

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

規格表

高さ700~800mm、間口1,000・1,200mmタイプ

間口×奥行×高さ○品番均等耐荷重質量
1000×350×700~800171121 TSTN1-1070W50kg/段20kg
1000×550×700~800171133 TSTN2-1070W100kg/段30kg
1000×650×700~800171145 TSTN3-1070W100kg/段41kg
1200×350×700~800171122 TSTN1-1270W50kg/段23kg
1200×550×700~800171134 TSTN2-1270W100kg/段33kg
1200×650×700~800171146 TSTN3-1270W100kg/段47kg

高さ700~800mm、間口1,500・1,800mmタイプ

間口×奥行×高さ○品番均等耐荷重質量
1500×350×700~800171123 TSTN1-1570W50kg/段29kg
1500×550×700~800171135 TSTN2-1570W100kg/段42kg
1500×650×700~800171147 TSTN3-1570W100kg/段58kg
1800×350×700~800171124 TSTN1-1870W50kg/段35kg
1800×550×700~800171136 TSTN2-1870W100kg/段51kg
1800×650×700~800171148 TSTN3-1870W100kg/段71kg

高さ900~1000mm、間口1,000・1,200mmタイプ

間口×奥行×高さ○品番均等耐荷重質量
1000×350×900~1000171125 TSTN1-1090W50kg/段21kg
1000×550×900~1000171137 TSTN2-1090W100kg/段32kg
1000×650×900~1000171149 TSTN3-1090W100kg/段43kg
1200×350×900~1000171126 TSTN1-1290W50kg/段24kg
1200×550×900~1000171138 TSTN2-1290W100kg/段35kg
1200×650×900~1000171150 TSTN3-1290W100kg/段49kg

高さ1,200~1,300mm、間口1,000・1,200mmタイプ

間口×奥行×高さ○品番均等耐荷重質量
1000×350×1200~1300171129 TSTN1-1012W50kg/段29kg
1000×550×1200~1300171141 TSTN2-1012W100kg/段42kg
1000×650×1200~1300171153 TSTN3-1012W100kg/段56kg
1200×350×1200~1300171130 TSTN1-1212W50kg/段33kg
1200×550×1200~1300171142 TSTN2-1212W100kg/段46kg
1200×650×1200~1300171154 TSTN3-1212W100kg/段59kg

高さ1,200~1,300mm、間口1,500・1,800mmタイプ

間口×奥行×高さ○品番均等耐荷重質量
1500×350×1200~1300171131 TSTN1-1512W50kg/段41kg
1500×550×1200~1300171143 TSTN2-1512W100kg/段58kg
1500×650×1200~1300171155 TSTN3-1512W100kg/段75kg
1800×350×1200~1300171132 TSTN1-1812W50kg/段49kg
1800×550×1200~1300171144 TSTN2-1812W100kg/段70kg
1800×650×1200~1300171156 TSTN3-1812W100kg/段90kg

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

製品の基本仕様・特長

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

棚板(中間棚)は50mmピッチで高さ調整可能。

  • 奥行350mmタイプ:均等耐荷重(棚板1段当り)50kg
  • 奥行550・650mmタイプ:均等耐荷重(棚板1段当り)100kg
  • 台車も収納出来るラック(下段ナシ仕様)も用意しているので、店舗・簡易倉庫・バックヤードあらゆる場面で使用可能。
  • 高さ調整も出来る為、設置場が段差のある場合や少し高さが足りない等のユーザーのニーズを取り入れた仕様。
  • 下棚ナシ仕様は背の高い作業者の方用の仕分台・検査台でも活躍。

図面

TSTN1-1012W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1012W図面

TSTN1-1070W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1070W図面

TSTN1-1090W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1090W図面

TSTN1-1212W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1212W図面

TSTN1-1270W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1270W図面

TSTN1-1290W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1290W図面

TSTN1-1512W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1512W図面

TSTN1-1570W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1570W図面

TSTN1-1590W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1590W図面

TSTN1-1812W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1812W図面

TSTN1-1870W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1870W図面

TSTN1-1890W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN1-1890W図面

TSTN2-1012W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1012W図面

TSTN2-1070W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1070W図面

TSTN2-1090W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1090W図面

TSTN2-1212W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1212W図面

TSTN2-1270W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1270W図面

TSTN2-1290W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1290W図面

TSTN2-1512W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1512W図面

TSTN2-1570W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1570W図面

TSTN2-1590W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1590W図面

TSTN2-1812W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1812W図面

TSTN2-1870W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1870W図面

TSTN2-1890W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN2-1890W図面

TSTN3-1012W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1012W図面

TSTN3-1070W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1070W図面

TSTN3-1090W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1090W図面

TSTN3-1212W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1212W図面

TSTN3-1270W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1270W図面

TSTN3-1290W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1290W図面

TSTN3-1512W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1512W図面

TSTN3-1570W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1570W図面

TSTN3-1590W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1590W図面

TSTN3-1812W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1812W図面

TSTN3-1870W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1870W図面

TSTN3-1890W

ラック(高さ調整タイプ) TSTN3-1890W図面

外形図

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

棚板断面図 間口1,000・1,200mmタイプ

サカエラック(高さ調整タイプ):関連画像

棚板断面図 間口1,500・1,800mmタイプ

使用方法・使用事例

使用方法

ラック(高さ調整タイプ) 取扱説明書-1ラック(高さ調整タイプ) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

TSTN1-1070W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSTN1-1070W

3
1000
350
700 ~ 800
50
4549347555119
20
1台

1個

40,835( 44,919円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板の高さ調整が可能になり、進化したサカエラックが新登場
【特長】
・ボルト棚の機能だけでなく、独自のサイドフレームを採用
・溶接一体型の構造の為、非常に堅牢。色はパールホワイトを採用
・美観重視の工場でもショールームでも使用出来る色彩
・ラック全体の高さも下部100mm間で調整が可能
【用途】
・美観に優れる為、ショールーム用陳列棚
・資材室の納品置き場台でも活用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック(高さ調整タイプ)の型番TSTN1-1070Wのページです。
型番TSTN1-1070Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラック(高さ調整タイプ)

ラック(高さ調整タイプ)

    ラック(軽量タイプ) パールホワイト

    ラック(軽量タイプ) パールホワイト

      ステンレスパイプ棚 間口1200mm

      ステンレスパイプ棚 間口1200mm

        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

        中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

          ステンレスパイプ棚 間口1500mm

          ステンレスパイプ棚 間口1500mm

            ステンレスパイプ棚 間口1800mm

            ステンレスパイプ棚 間口1800mm

              ステンレスパイプ棚 間口750mm

              ステンレスパイプ棚 間口750mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                  ステンレスパイプ棚 間口900mm

                  ステンレスパイプ棚 間口900mm

                    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                      サカエラック コボレ止め付

                      サカエラック コボレ止め付

                        組立棚

                        組立棚

                          ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行438mm

                          ステンレスラックベタ棚3段 RB3型 SUS430 奥行438mm

                            メーカー サカエ サカエ 東製作所 サカエ 東製作所 東製作所 東製作所 サカエ 東製作所 サカエ サカエ アズワン シンコー
                            通常価格 40,835円 35,729円 14,983円 16,253円 16,026円 20,250円 12,180円 14,577円 14,250円 14,930円 73,674円 48,216円 35,831円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   10日目   3日目   2日目~   3日目   10日目   3日目~   10日目   3日目   8日目   5日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg) - - - 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール - スチール - - - スチール - スチール スチール プラスチック ステンレス
                            連結タイプ 単体型 単体型 - - - - - - - - 単体型 単体型 単体型
                            カラー パールホワイト パールホワイト - グリーン - - - アイボリー - アイボリー パールホワイト - -
                            詳細タイプ 高さ調整タイプ - - 組立式 - - - 組立式 - 組立式 コボレ止め付 - -

                            ラック(高さ調整タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の可変する場合に注意するべき事はどの様な事ですか?
                            A
                            中間棚に付いては棚板自体の厚みが32tあるので棚板可変ピッチ50mmと一緒に計算して下さい。最上段の可変は出来ません。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSTN1-1012W
                            TSTN1-1090W
                            TSTN1-1212W
                            TSTN1-1270W
                            TSTN1-1290W
                            TSTN1-1512W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            均等積載量
                            (kg/段)
                            JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            52,825円

                            ( 58,108円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            410003501200 ~ 130050454934755530029-

                            41,522円

                            ( 45,674円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            31000350900 ~ 100050454934755513321-

                            60,260円

                            ( 66,286円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            412003501200 ~ 130050454934755538633-

                            47,632円

                            ( 52,395円 )
                            1個 -

                            3日目

                            31200350700 ~ 80050454934755515723-

                            47,860円

                            ( 52,646円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            31200350900 ~ 100050454934755516424-

                            67,499円

                            ( 74,249円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            415003501200 ~ 130050454934755554641-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました