(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック(傾斜棚仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKTN2-1212DW
ラック(傾斜棚仕様) ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,823円
税込単価
83,405円

中間棚板が傾斜しているタイプの軽・中量棚【特長】・50mmピッチで段替え可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    550
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • カラー:
    パールホワイト
  • アジャスターネジ径:
    M12 P=1.75
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SKTN2-1212DW 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

サカエラック(傾斜棚仕様):関連画像

SKTN2-1818DW

規格表

固定タイプ

間口×奥行×高さ段数○品番質量
1200×550×9003段171161 SKTN2-1290DW37kg
1200×550×12004段171163 SKTN2-1212DW49kg
1200×550×18005段171165 SKTN2-1218DW63kg
1200×550×9003段171162 SKTN2-1890DW55kg
1200×550×12004段171164 SKTN2-1812DW73kg
1200×550×18005段171166 SKTN2-1818DW93kg

高さ調整タイプ

間口×奥行×高さ段数○品番質量
1200×550×700~8003段171171 TSKTN2-1270DW33kg
1200×550×900~1000171173 TSKTN2-1290DW35kg
1200×550×1200~13004段171175 TSKTN2-1212DW46kg
1800×550×700~8003段171172 TSKTN2-1870DW51kg
1800×550×900~1000171174 TSKTN2-1890DW53kg
1800×550×1200~13004段171176 TSKTN2-1812DW70kg

図面

SKTN2-1212DW

ラック(傾斜棚仕様) SKTN2-1212DW図面

SKTN2-1218DW

ラック(傾斜棚仕様) SKTN2-1218DW図面

SKTN2-1290DW

ラック(傾斜棚仕様) SKTN2-1290DW図面

SKTN2-1812DW

ラック(傾斜棚仕様) SKTN2-1812DW図面

SKTN2-1818DW

ラック(傾斜棚仕様) SKTN2-1818DW図面

SKTN2-1890DW

ラック(傾斜棚仕様) SKTN2-1890DW図面

TSKTN2-1212DW

ラック(傾斜棚仕様) TSKTN2-1212DW図面

TSKTN2-1270DW

ラック(傾斜棚仕様) TSKTN2-1270DW図面

TSKTN2-1290DW

ラック(傾斜棚仕様) TSKTN2-1290DW図面

TSKTN2-1812DW

ラック(傾斜棚仕様) TSKTN2-1812DW図面

TSKTN2-1870DW

ラック(傾斜棚仕様) TSKTN2-1870DW図面

TSKTN2-1890DW

ラック(傾斜棚仕様) TSKTN2-1890DW図面

外形図

サカエラック(傾斜棚仕様):関連画像

傾斜棚断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ラック(傾斜棚仕様) 取扱説明書-1ラック(傾斜棚仕様) 取扱説明書-2
商品情報を表示

SKTN2-1212DW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
均等耐荷重(棚一連当り)(kg)
棚詳細
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKTN2-1212DW

4
1200
1200
固定タイプ
500
傾斜棚:中2傾斜
4549347555676
49
1台

1個

75,823( 83,405円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中間棚板が傾斜しているタイプの軽・中量棚
【特長】
・50mmピッチで段替え可能な高さ調整タイプと棚板固定タイプの2種類
・傾斜棚の傾斜角度は12°
・使い勝手に優れる傾斜棚付
・アジャスター:樹脂製
【用途】
・棚板の傾斜を利用し、必要な物が手前に滑ってくるようにし作業の軽減に繋がる

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラック(傾斜棚仕様)の型番SKTN2-1212DWのページです。
型番SKTN2-1212DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラック(傾斜棚仕様)

ラック(傾斜棚仕様)

    ラック(高さ調整タイプ)

    ラック(高さ調整タイプ)

      1500 メタルラック 3~5棚

      1500 メタルラック 3~5棚

        メーカー サカエ サカエ エスコ
        通常価格 55,523円 40,835円 26,360円
        通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
        材質 スチール スチール スチール
        連結タイプ 単体型 単体型 単体型
        奥行(mm) 550 - 460
        均等積載量(kg/段) 100 - 約100

        ラック(傾斜棚仕様)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 傾斜棚板の交換は可能でしょうか?
        A
        傾斜棚板セットの販売もしております。
        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

        この商品のバリエーション

        型番
        SKTN2
        SKTN2-1218DW
        SKTN2-1290DW
        SKTN2-1812DW
        SKTN2-1818DW
        SKTN2-1890DW
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        天地棚段数
        (段)
        間口
        (mm)
        高さ
        (mm)
        詳細タイプ 均等耐荷重(棚一連当り)
        (kg)
        棚詳細 JANコード 質量
        (kg)
        内容量

        -

        ( - )
        1個 -

        -

        ---------

        98,913円

        ( 108,804円 )
        1個 あり

        3日目

        512001800固定タイプ500傾斜棚:中3傾斜454934755587463-

        55,523円

        ( 61,075円 )
        1個 あり

        3日目

        31200900固定タイプ500傾斜棚:中1傾斜454934755528737-

        94,746円

        ( 104,221円 )
        1個 あり

        3日目

        418001200固定タイプ500傾斜棚:中2傾斜454934755585073-

        125,979円

        ( 138,577円 )
        1個 あり

        3日目

        518001800固定タイプ500傾斜棚:中3傾斜454934755593593-

        68,069円

        ( 74,876円 )
        1個 あり

        3日目

        31800900固定タイプ500傾斜棚:中1傾斜454934755553955-

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました