(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20X500X2000JP
機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ ストレッチフィルム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,576円 8,706円
税込単価
10,534円 9,577円

LLDPEを使用した機械用ストレッチフィルム。【特長】・伸縮性、透明性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(m):
    2000
  • 材質:
    直鎖状低密度ポリエチレン
  • 内容量:
    1巻

型番

20X500X2000JP 解除

Loading...

伸縮性・透明性に優れたLLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)を使用

プレストレッチフィルム

機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ:関連画像

高延伸3倍でコストダウンが可能

プレストレッチフィルムの特長

  • 従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できる。
  • インパクト強度、突刺強度に優れている。
  • 応力緩和(内部応力の経時変化)が少ない。
  • 柔軟性に優れ、結束力が過大にならない。
  • 延伸後も高い粘着性を保持。
  • フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単。

パワーストレッチフィルム

機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ:関連画像

強靭で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単

パワーストレッチフィルムの特長

  • 伸ばしやすく、強靭性に優れている。
  • 固い結束物の梱包に最適。
  • 粘着性に優れた特殊配合多層フィルムを採用。荷崩れ防止、汚れ防止に最適。
  • 作業が手軽で簡単。
  • パレット貨物の輸送時に安全な結束を施す。

機械用ストレッチフィルム JPタイプの仕様

品番 用途 厚み
(μm)

(mm)
巻長さ
(m)
JP プレ/パワー - 500 -
18 2,000
20 2,000
23 2,000
- -
25 2,000

開発秘話

 

弊社のストレッチ包装機だけでなく、他社の包装機でも幅広くご使用できるように、伸縮性、粘着性を設定して、汎用性の高いフィルムとなっております。

商品情報を表示

20X500X2000JP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(μm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20X500X2000JP

20
19900
1巻

5個

9,576円

8,706

( 9,577円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LLDPEを使用した機械用ストレッチフィルム。
【特長】
・伸縮性、透明性に優れた幅広いストレッチ包装機で使用できる機械用フィルム。
・厚みは18μ、20μ、23μ、25μ。
・フィルム延伸機構のついている機械では、最大3倍までの高延伸が可能。
【用途】
・ストレッチ包装機用のストレッチ全般。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプの型番20X500X2000JPのページです。
型番20X500X2000JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ

機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ

    司化成工業 ダイヤストレッチシリーズ

    司化成工業 ダイヤストレッチシリーズ

      ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

      ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

        ストレッチフィルム 機械用

        ストレッチフィルム 機械用

          ストレッチフィルム 2-9928

          ストレッチフィルム 2-9928

            機械巻 ストレッチフィルム 20μ

            機械巻 ストレッチフィルム 20μ

              ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

              ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

                手巻き用ストレッチフィルム

                手巻き用ストレッチフィルム

                  ストレッチフィルム ナチュラル 6本入

                  ストレッチフィルム ナチュラル 6本入

                    ストレッチフィルムホルダー

                    ストレッチフィルムホルダー

                      ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

                      ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

                        ミニストレッチフィルム

                        ミニストレッチフィルム

                          500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)

                          500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)

                            メーカー 積水樹脂 司化成工業 司化成工業 司化成工業 アズワン ミスミ ミスミ 積水樹脂 東京硝子器械 積水樹脂 司化成工業 ミスミ エスコ
                            通常価格 8,606円 2,000円 1,423円 11,249円 7,020円 10,395円 996円 4,060円 11,887円 23,274円 2,060円 592円 8,790円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム - ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム
                            幅(mm) 500 500 - 500 500 500 - - - 90 500 50 500
                            長さ(m) 2000 - - - - 2000 300 - - - 600 300 200
                            材質 直鎖状低密度ポリエチレン - - - - - - - - スチール - - -
                            内容量 1巻 - - - - - - - - 1台 - - -

                            機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着面は、片面ですか?
                            A
                            フィルムの内側が粘着面となっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            18X500X2000JP
                            23X500X2000JP
                            25X500X2000JP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み
                            (μm)
                            質量(g) 内容量

                            8,606円

                            ( 9,467円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            1818100-

                            10,999円

                            ( 12,099円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            2322000-

                            11,957円

                            ( 13,153円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            2524500-

                            機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました