(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスペンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスペンサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,619円
税込単価
52,381円

梱包作業に便利【特長】・キャスター付きで移動がラクです。・作業に便利なツールボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    φ200用
  • JANコード:
    4906648087464
  • 質量(g):
    20000
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 発注時に紙管の内径をご確認ください。
  • 紙管の無いバンドは使用できません。製品外径が480mmを超えるV1950×1500はご使用になれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DISPENSER-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DISPENSER-200

1台

1個

47,619( 52,381円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

梱包作業に便利
【特長】
・キャスター付きで移動がラクです。
・作業に便利なツールボックス付きです。

(i)ご注意

  • 発注時に紙管の内径をご確認ください。
  • 紙管の無いバンドは使用できません。製品外径が480mmを超えるV1950×1500はご使用になれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサーの型番DISPENSER-200のページです。
型番DISPENSER-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスペンサー

ディスペンサー

    重梱包バンド用金具シール

    重梱包バンド用金具シール

      スチールバンド

      スチールバンド

        重梱包用バンド封かん機

        重梱包用バンド封かん機

          引締機(PPバンド用)

          引締機(PPバンド用)

            金具シール

            金具シール

              荷造機用パーツ(SPOT-90用)

              荷造機用パーツ(SPOT-90用)

                コンパクト型全自動粘着テープ製凾機

                コンパクト型全自動粘着テープ製凾機

                  HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)

                  HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)

                    ストラパック 封凾機 ロットランダム型

                    ストラパック 封凾機 ロットランダム型

                      メーカー 積水樹脂 司化成工業 アズワン 司化成工業 ミスミ 積水樹脂 昌弘機工 ストラパック スリーエッチ ストラパック
                      通常価格 47,619円 6,319円 4,465円 27,363円 14,182円 2,320円 405円 3,832,947円 18,160円 669,750円
                      通常出荷日 10日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目~   11日目   6日目   9日目  
                      商品タイプ その他 バンド結束用シール その他 封かん機 荷造機 バンド結束用シール - - - 封かん機
                      詳細タイプ φ200用 - - - - - - - - -
                      JANコード 4906648087464 - - - - - - - - -
                      質量(g) 20000 - - - - - - - - -
                      内容量 1台 - - - - - - - - -

                      ディスペンサーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました