(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上梱包機用PPバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PP9X500H-C
卓上梱包機用PPバンド【12個入り】 タクジョウコンポウキヨウPPバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,465円
税込単価
21,412円

軽梱包用に最適な細幅バンド【特長】・梱包機適性に優れています。・ソフトなDKタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    機械用
  • 幅(mm):
    9
  • 長さ(m):
    500
  • 紙管内径(mm):
    Φ70
  • 内容量:
    12巻

型番

PP9X500H-C 解除

Loading...

商品情報を表示

PP9X500H-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
破断伸度
JANコード
質量(g)
引張強度(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PP9X500H-C

PP9X500H-C

ナチュラル
25%以下
4906648051281
19000
700
12巻

1パック

12個入り

19,465( 21,412円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽梱包用に最適な細幅バンド
【特長】
・梱包機適性に優れています。
・ソフトなDKタイプもあります。
【用途】
・軽量な商品の梱包に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上梱包機用PPバンドの型番PP9X500H-Cのページです。
型番PP9X500H-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上梱包機用PPバンド

卓上梱包機用PPバンド

    RXタイプ自動梱包機用

    RXタイプ自動梱包機用

      カラーPPバンド

      カラーPPバンド

        梱包用品 PPバンド

        梱包用品 PPバンド

          大日製罐 PPバンド 手締用

          大日製罐 PPバンド 手締用

            梱包機用PPバンド SSストラップ

            梱包機用PPバンド SSストラップ

              リサイクルタイプPPバンド(機械用)

              リサイクルタイプPPバンド(機械用)

                Φ500mm PPバンド用ディスペンサー

                Φ500mm PPバンド用ディスペンサー

                  PPバンド(機械用)

                  PPバンド(機械用)

                    PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

                    PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

                      手締用PPバンド (段ボールパック)

                      手締用PPバンド (段ボールパック)

                        PPバンド 手締め 幅19mm

                        PPバンド 手締め 幅19mm

                          PPバンド 100mタイプ

                          PPバンド 100mタイプ

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 三友産業 ユタカメイク 大日製罐 積水樹脂 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アズワン ミスミ ミスミ 宮島化学工業
                            通常価格 19,465円 8,185円 1,147円 688円 7,643円 7,104円 8,647円 22,297円 8,333円 1,910円 10,260円 14,937円 908円
                            通常出荷日 10日目   8日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 機械用 機械用 - - 機械用 機械用 機械用 PPバンド用リール 機械用 PPバンド用ストッパー 手締用 手締用 手締用
                            幅(mm) 9 - 15 9 12 - 15.5 - 15.5 - 15.5 19 15.5
                            長さ(m) 500 - 170 100 3000 - 2500 - 2500 - 1000 1000 100
                            紙管内径(mm) Φ70 Φ200 - - - - - - - - - - -
                            内容量 12巻 2巻 - - - - - - - - - - -

                            卓上梱包機用PPバンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PP9X500DK-BL
                            PP9X500DK-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 破断伸度 JANコード 質量(g) 引張強度(kg) 内容量

                            19,465円

                            ( 21,412円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            20%以下490664805501217000500-

                            19,465円

                            ( 21,412円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            20%以下-17000500-

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました