(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESS小巻きタイプストッパー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESS小巻きタイプストッパー用【18個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,604円 8,125円
税込単価
10,564円 8,938円

【特長】・ストッパー使用に適したソフトタイプ・200mの小巻のため、作業現場が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PPバンド用ストッパー
  • 幅(mm):
    15
  • 長さ(m):
    200
  • 詳細色:
  • JANコード:
    4906648053100
  • 質量(g):
    16000
  • 引張強度(kg):
    900
  • 内容量:
    18巻

型番

PP12X200ESS-YE 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP12X200ESS-YE

18巻

5パック

18個入り

9,604円

8,125

( 8,938円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパー使用に適したソフトタイプ
・200mの小巻のため、作業現場が多数あるお客様や事務所での使用に適しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESS小巻きタイプストッパー用の型番PP12X200ESS-YEのページです。
型番PP12X200ESS-YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESS小巻きタイプストッパー用

ESS小巻きタイプストッパー用

    TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール

    TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール

      ファミリーバンド

      ファミリーバンド

        PPバンド+ストッパー HR

        PPバンド+ストッパー HR

          カラーPPバンド

          カラーPPバンド

            PPバンドストッパー(100個,50個)

            PPバンドストッパー(100個,50個)

              スマートストッパー 1000個入

              スマートストッパー 1000個入

                PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

                PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

                  PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

                  PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

                    PPバンド (手締用)

                    PPバンド (手締用)

                      PPバンド 100mタイプ

                      PPバンド 100mタイプ

                        PPバンド 手締用 15mm×100m

                        PPバンド 手締用 15mm×100m

                          簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)

                          簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)

                            メーカー 積水樹脂 トラスコ中山 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 シモジマ アズワン アズワン ユタカメイク 宮島化学工業 三友産業 トラスコ中山
                            通常価格 9,604円 48,950円 1,276円 333円 1,147円 570円 3,379円 710円 1,910円 518円 908円 755円 343円
                            通常出荷日 8日目   1日目   3日目   3日目~   3日目   4日目~   6日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~  
                            商品タイプ PPバンド用ストッパー - - - - - - 手締用 PPバンド用ストッパー - 手締用 手締用 PPバンド用ストッパー
                            幅(mm) 15 500 15 15 15 - - 15.5 - 15.5 15.5 15 -
                            長さ(m) 200 - 200 10 170 - - - - - 100 100 -
                            詳細色 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906648053100 - - - - - - - - - - - -

                            ESS小巻きタイプストッパー用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました