(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RXタイプ自動梱包機用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RXタイプ自動梱包機用【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,185円
税込価格
9,004円

ダンボールを自動梱包機でバンド掛けするスタンダードタイプのPPバンド。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    機械用
  • 破断伸度:
    25%以下
  • 厚み:
    0.58mm
  • 紙管内径(mm):
    Φ200
  • 内容量:
    2巻

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

RXタイプ 自動梱包機用の仕様

外観

外観

品番
(mm)
引張強さ長さ
(m)
12RX
121,000N以上3,000
15RX151,200N以上2,500
  • 厚み:0.58mm
  • 破断伸び:25%以下
  • 内径:φ200mm
  • 色:青、黄、ナチュラル

開発秘話

 

独自の生産技術で、安定した梱包機適正を保ちながら、軽量化によるコストパフォーマンスを両立させており、現在、国内でもっともスタンダートな通常梱包機用PPバンドとなってます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
詳細色
JANコード
質量(g)
引張強度(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
3000
4906648112678
18500
1000
2巻

5パック

2個入り

8,185( 9,004円 )

8日目

12
3000
ナチュラル
4906648112692
18500
1000
2巻

5パック

2個入り

8,185( 9,004円 )

8日目

12
3000
4906648112685
18500
1000
2巻

5パック

2個入り

8,185( 9,004円 )

8日目

15
2500
4906648112616
19000
1200
2巻

5パック

2個入り

8,185( 9,004円 )

8日目

15
2500
ナチュラル
4906648112630
19000
1200
2巻

5パック

2個入り

8,185( 9,004円 )

8日目

15
2500
4906648112623
19000
1200
2巻

5パック

2個入り

8,185( 9,004円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダンボールを自動梱包機でバンド掛けするスタンダードタイプのPPバンド。
【特長】
・梱包機でミスなく使える品質とコストパフォーマンスを両立。
・一般梱包機用PPバンドのスタンダードタイプ。
・バンド色の品揃えもあり、バンド色によるロット管理も可能。
【用途】
・さまざまな商品の梱包に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RXタイプ自動梱包機用

RXタイプ自動梱包機用

    卓上梱包機用PPバンド

    卓上梱包機用PPバンド

      PPバンド(機械用)

      PPバンド(機械用)

        カラーPPバンド

        カラーPPバンド

          一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

          一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

            梱包機用PPバンド SSストラップ

            梱包機用PPバンド SSストラップ

              PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

              PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                梱包用品 PPバンド

                梱包用品 PPバンド

                  PPバンドストッパー(100個,50個)

                  PPバンドストッパー(100個,50個)

                    PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

                    PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

                      手締用PPバンド (段ボールパック)

                      手締用PPバンド (段ボールパック)

                        リサイクルタイプPPバンド(機械用)

                        リサイクルタイプPPバンド(機械用)

                          PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

                          PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 トラスコ中山 三友産業 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 ユタカメイク 三友産業 ミスミ ミスミ トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 8,185円 19,465円 8,333円 1,147円 6,196円 7,104円 9,122円 688円 570円 12,670円 10,260円 8,647円 710円
                            通常出荷日 8日目   10日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 機械用 機械用 機械用 - - 機械用 機械用 - - 機械用 手締用 機械用 手締用
                            破断伸度 25%以下 - - - - - 20%以下 - - - - - -
                            厚み 0.58mm - - - - - - - - - - - -
                            紙管内径(mm) Φ200 Φ70 - - - - 200 - - - - - -
                            内容量 2巻 12巻 - - - - 1巻 - - - - - -

                            RXタイプ自動梱包機用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました