(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:96-2472
カプトン粘着テープ 650S-P/#25 テープ ラベル ステッカールイ

カプトン粘着テープ 650S-P/#25 96-2472

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,200円 ~ 14,503円
税込価格
3,520円 ~ 15,953円

【特長】・絶縁・マスキングに最適の耐熱テープ。機械的強度にも優れています・高温...

詳細情報を確認する

型番

96-2472 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

96-2472

12

5個

3,840( 4,224円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁・マスキングに最適の耐熱テープ。機械的強度にも優れています
・高温で長時間連続使用しても電気特性に変化はありません
・難燃性、温度定格についてはUL認定を受けています
・プラスチック芯タイプなのでクリーンルームでもご使用頂けます
・厚さ:支持体:0.025mm 総厚:0.050mm
・粘着剤の種類:シリコン系
・粘着力N(gf):5.39(550)/幅25mm
・引張強さ(N):122.6/幅25mm
・伸び(%):50
・絶縁破壊電圧(kV):7.0
・取得規格:UL510FR、UL温度定格200℃
(JISまたはメーカーの測定値一例であって、保証値ではありません。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプトン粘着テープ 650S-P/#25

カプトン粘着テープ 650S-P/#25

    カプトン粘着テープ#25 No650S-P

    カプトン粘着テープ#25 No650S-P

      アセテートクロス粘着テープ No.570S/F

      アセテートクロス粘着テープ No.570S/F

        19mmx10m ガラスクロステープ

        19mmx10m ガラスクロステープ

          カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

          カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

            超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

            超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

              メーカー 三商 コクゴ コクゴ エスコ アズワン エスコ
              通常価格 3,200円 3,102円 15,200円 1,870円 4,850円 8,520円
              通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
              テープ厚(mm) 0.05 0.05 - - - -
              テープ長さ(m) 20 20 - - 20 -
              粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 - - シリコーン系 -
              粘着力 5.39N(550gf)/幅25mm 5.39N(550gf)/幅25mm - - - -
              引張強さ 122.6N/25mm 122.6N/25mm - - - -

              カプトン粘着テープ 650S-P/#25のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました