(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:96-2115
FRONT #101 両面テープ テープ ラベル ステッカールイ

FRONT #101 両面テープ 96-2115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
22,950円 ~ 49,725円
税込価格
25,245円 ~ 54,698円

【特長】・従来の接着剤では接合が難しかったPEやPTFEなどの素材を接合できま...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.4
  • テープ長さ(m):
    30

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

96-2115 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

96-2115

19

1個

22,950( 25,245円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の接着剤では接合が難しかったPEやPTFEなどの素材を接合できます。被着体を選択せずベニヤ板や鉄などに対しても強力な粘着力です。
・原料は特殊合成樹脂なので溶剤が含まれていません。そのため使用後に貼り合せた部分が硬化することなく、緩衝材的な効果があり曲げても大丈夫です。
・厚さ(mm):0.4
・長さ(m):30

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRONT #101 両面テープ

FRONT #101 両面テープ

    超強力両面テープ プラスチック用薄手

    超強力両面テープ プラスチック用薄手

      超強力両面テープ 透明材料用

      超強力両面テープ 透明材料用

        No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

        No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

          No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

          No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

            ニトムズ 強力多用途両面テープ

            ニトムズ 強力多用途両面テープ

              33M VHB構造用接合テープ 低温接着用

              33M VHB構造用接合テープ 低温接着用

                20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

                20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

                  油面接着用低VOC両面テープ OW-5016

                  油面接着用低VOC両面テープ OW-5016

                    超強力両面テープ 粗面用薄手

                    超強力両面テープ 粗面用薄手

                      メーカー 三商 nitoms nitoms 寺岡製作所 寺岡製作所 nitoms スリーエムジャパン エスコ 日東電工 nitoms
                      通常価格 22,950円 480円 736円 61,560円 30,732円 331円 5,868円 2,010円 1,327円 635円
                      通常出荷日 11日目~   1日目~   1日目~   10日目   10日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                      テープ厚(mm) 0.4 - 1 0.15 0.11 - 1.14 0.75 0.16 0.8
                      テープ長さ(m) 30 - - 30 30 - 10 10 50 -

                      FRONT #101 両面テープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました