(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:96-1463
ニトフロン粘着テープ 903UL テープ ラベル ステッカールイ

ニトフロン粘着テープ 903UL 96-1463

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,063円
税込単価
3,369円

【特長】・耐熱性、耐薬品性、電気的特性に優れた粘着テープです・UL-510FR...

詳細情報を確認する

型番

96-1463 解除

Loading...

96-1463 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

規格表

ニトフロン粘着テープ 903UL 規格表

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

96-1463

0.08
25
5.6N/19mm
55N/19mm

1個

3,063( 3,369円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐薬品性、電気的特性に優れた粘着テープです
・UL-510FR取得品(難燃性)、厚生省告示第20号適合品
・長さ(m):10

カタログ

 

Loading...

96-1463で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトフロン粘着テープ 903ULの型番96-1463のページです。
型番96-1463に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトフロン粘着テープ 903UL

ニトフロン粘着テープ 903UL

    ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

    ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

      ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL

      ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL

        チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

        チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

          チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

          チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

            ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

            ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

              ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

              ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

                No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

                No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

                  ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902

                  ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902

                    メーカー 三商 三商 日東電工 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 日東電工 日東電工
                    通常価格 2,450円 2,136円 1,264円 2,327円 1,165円 1,269円 2,999円 73円 2,047円
                    通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    テープ長さ(m) 10 10 10 10 10 10 10 - -
                    グレー ベージュ ブラウン ベージュ グレー グレー ブラック - -
                    基材 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 帯電防止剤入りふっ素樹脂 - ふっ素樹脂
                    粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 - -
                    特性 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦 絶縁 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐薬品 絶縁 / 耐薬品 耐候 / 耐熱 / 耐薬品 - -

                    ニトフロン粘着テープ 903ULのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    自社の機械設備に使ってみました
                    評価 5.0満足度:5.02023/11/08
                    機械設備のワークを移動させる台の部分に摺動用テープとしてお試しで使ってみました。社内で他社の同様な商品の使用経験がありそこから着想を得て選んでいます。実際に使用してみるとこのテープの性能以外の問題によりうまく行きませんでした。ただ商品は想定した通りの性能で満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    96-1462
                    96-1465
                    96-1466
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ厚
                    (mm)
                    テープ幅
                    (mm)
                    粘着力 引張強さ

                    2,450円

                    ( 2,695円 )
                    1個 -

                    6日目

                    0.08195.6N/19mm55N/19mm

                    2,756円

                    ( 3,032円 )
                    1個 -

                    6日目

                    0.13197.1N/19mm93N/19mm

                    3,675円

                    ( 4,043円 )
                    1個 -

                    6日目

                    0.13257.1N/19mm93N/19mm

                    ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました