(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:96-1281
ポリイミド粘着テープ 360UL テープ ラベル ステッカールイ

ポリイミド粘着テープ 360UL 96-1281

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,750円 ~ 3,350円
税込価格
1,925円 ~ 3,685円

【特長】・耐熱性・電気特性に優れた粘着テープです。・180℃長時間加熱しても電...

詳細情報を確認する

型番

96-1281 解除

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番商品コード厚さ(μm)幅(mm)長さ(m)
96-12812450-001251010
96-12822450-002251310
96-12832450-003251910
ポリイミド粘着テープ 360UL 製品画像
絶厚:60μm
耐熱区分:H種
 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

96-1281

10
2450-001

8個

1,750( 1,925円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・電気特性に優れた粘着テープです。
・180℃長時間加熱しても電気特性は安定しています。
・耐熱性を必要とする電気機器の絶縁や保護用に。
・厚さ(μm):25
・長さ(m):10
・絶厚:60μm
・耐熱区分:H種

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリイミド粘着テープ 360UL

ポリイミド粘着テープ 360UL

    ガラスクロス粘着テープ No.188UL

    ガラスクロス粘着テープ No.188UL

      19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

      19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

        3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

        3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

          高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

          高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

            ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

            ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

              エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

              エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

                19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

                  カプトン粘着テープ 650S-P

                  カプトン粘着テープ 650S-P

                    銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

                    銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

                      カプトン粘着テープ 650S-P/#25

                      カプトン粘着テープ 650S-P/#25

                        P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

                        P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

                          メーカー 三商 日東電工 エスコ スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン エスコ 東京硝子器械 アズワン 三商 日東電工アメリカ(旧パーマセル)
                          通常価格 1,750円 4,370円 2,810円 2,486円 1,066円 4,750円 4,006円 1,982円 3,481円 1,392円 3,200円 72,054円
                          通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   4日目~   4日目~  
                          テープ厚(mm) 0.025 - 0.06 - - - 0.13 0.25 0.05 0.07 0.05 0.071
                          テープ長さ(m) 10 - 10 - - 20 55 30 20 20 20 33
                          基材 ポリイミド - ポリイミド - - ポリイミド ポリエステル アセテートクロス - 銅箔 - ポリイミド
                          粘着剤 アクリル系 - シリコーン系 - - シリコーン系 ゴム系 ゴム系 シリコーン系 アクリル系 シリコーン系 アクリル系
                          粘着力 5.4N/19mm - 2.4N/10mm - - 5.4N/19mm 4.9N/10mm 9N/19mm 5.39N(550gf)/幅25mm 9.81N(1000gf)/幅25mm 5.39N(550gf)/幅25mm 3.28N/10mm

                          ポリイミド粘着テープ 360ULのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました