(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はってはがせるテープ

はってはがせるテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,160円
税込価格
1,276円

【特長】・テープの上から文字が書けます・仮止めやマスキングなどの用途に

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    30
  • 巻き芯径:
    76mm

型番

96-1270 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

96-1270

24
811-3-24

1個

1,160( 1,276円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープの上から文字が書けます
・仮止めやマスキングなどの用途に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はってはがせるテープ

はってはがせるテープ

    いろいろ使えるOKテープ

    いろいろ使えるOKテープ

      フィラメンテープ AH-9510

      フィラメンテープ AH-9510

        50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

        50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

          包装用個装・内装セロハンテープ No.29

          包装用個装・内装セロハンテープ No.29

            セロハンテープ No.29 透明

            セロハンテープ No.29 透明

              つや消しテープ 影武者 MT-08

              つや消しテープ 影武者 MT-08

                50m ホールディングテープ

                50m ホールディングテープ

                  スコッチ(R) 着脱自在両面シート

                  スコッチ(R) 着脱自在両面シート

                    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                      18mmx 50m 不思議テープ

                      18mmx 50m 不思議テープ

                        50m フィラメントテープ

                        50m フィラメントテープ

                          自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

                          自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

                            メーカー 三商 オカモト 日本緑十字社 エスコ 日東電工 日東電工 ダイヤテックス エスコ スリーエムジャパン テサ エスコ エスコ 仁礼工業
                            通常価格 1,160円 440円 3,984円 730円 42,305円 22,435円 20,742円 760円 901円 866円 590円 1,660円 987円
                            通常出荷日 7日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ長さ(m) 30 10 50 25 - - 25 50 - 55 50 50 50
                            巻き芯径 76mm - - - - - - - - - - - -

                            はってはがせるテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました