(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,000円
税込価格
79,200円

【特長】・滅菌効果確認用の培地が入っているため、無菌操作を必要とせず簡単に培養...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保存する場合は冷蔵庫に入れて下さい。

型番

96-0808 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

96-0808

1パック

100個入り

72,000( 79,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌効果確認用の培地が入っているため、無菌操作を必要とせず簡単に培養が可能。
・24時間、48時間あるいは7日間培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
・ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理済の確認が容易にできます。
・18ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。
・JP、USP23及びISO11138滅菌法に定められた基準と合致します。
・規格:LTSF滅菌用
・芽胞数:1×10*以上
・滅菌後ラベルの変化:赤→黄
・培地の変化 (滅菌が不完全な時):紫→黄
・入数:100本

(i)ご注意

  • 保存する場合は冷蔵庫に入れて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入

バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入

    東京硝子器械 薬品識別安全ラベルセット 25入

    東京硝子器械 薬品識別安全ラベルセット 25入

      滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340

      滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340

        メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 72,000円 19,916円 24,202円
        通常出荷日 19日目   7日目   8日目~  

        バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました