(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSA-S保護管 №6B 10×6 500㎜ 5本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSA-S保護管 №6B 10×6 500㎜ 5本入【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,480円
税込単価
42,328円

5枚入りの外径10mm×内径6mmのSSA-S保護管になります。

詳細情報を確認する

型番

95-2903 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

95-2903

1パック

5個入り

38,480( 42,328円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5枚入りの外径10mm×内径6mmのSSA-S保護管になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSA-S保護管 №6B 10×6 500㎜ 5本入の型番95-2903のページです。
型番95-2903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSA-S保護管 №6B 10×6 500㎜ 5本入

SSA-S保護管 №6B 10×6 500㎜ 5本入

    SSA-S保護管 №6 8×5 500㎜ 5本入

    SSA-S保護管 №6 8×5 500㎜ 5本入

      SSA-S保護管 №6C 13×9 500㎜ 5本入

      SSA-S保護管 №6C 13×9 500㎜ 5本入

        SSA-S保護管 №7 15×11 500㎜ 5本入

        SSA-S保護管 №7 15×11 500㎜ 5本入

          SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入

          SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入

            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商
            通常価格 38,480円 34,545円 45,455円 49,789円 36,647円
            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   14日目   12日目  

            SSA-S保護管 №6B 10×6 500㎜ 5本入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました