(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコン断熱ホース 13×32 2m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコン断熱ホース 13×32 2m

通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・シリコンスポンジのホースです。・-60~200℃の広い温度範囲での配...

詳細情報を確認する

型番

94-2709 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

94-2709

1個

4,500( 4,950円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンスポンジのホースです。
・-60~200℃の広い温度範囲での配管の被覆に適しています。
・保温・断熱効果に優れています。
・冷却管を被覆することにより結露を防止します。
・内径(mm)(インチ):13(1/2)
・外径(mm):32
・肉厚(インチ):3/8
・長さ(m):2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン断熱ホース 13×32 2mの型番94-2709のページです。
型番94-2709に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコン断熱ホース 13×32 2m

シリコン断熱ホース 13×32 2m

    シリコン断熱ホース 10×29 2m

    シリコン断熱ホース 10×29 2m

      シリカテープ ASTシリーズ

      シリカテープ ASTシリーズ

        サーマレックス 内部ホース15×21 <m単位>

        サーマレックス 内部ホース15×21

          柔軟フッ素チューブ

          柔軟フッ素チューブ

            真空ゴム管 長物 12×30 切売 <m単位>

            真空ゴム管 長物 12×30 切売

              スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-8 8×12 20m巻

              スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-8 8×12 20m巻

                メーカー 三商 三商 アズワン 三商 八興 三商 三商
                通常価格 4,500円 3,950円 21,785円 6,750円 4,811円 6,840円 38,184円
                通常出荷日 6日目   6日目   8日目   9日目   1日目   10日目   12日目  

                シリコン断熱ホース 13×32 2mのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました