(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドシーラー NL-303PS-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンドシーラー NL-303PS-5

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
110,000円  特別価格 
税込価格
121,000円  特別価格 

【特長】・ペダルを踏むだけで圧着できるので、袋を両手で持って作業ができます。・...

詳細情報を確認する

型番

94-2587 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

94-2587

1個

110,000円

102,102

( 112,312円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むだけで圧着できるので、袋を両手で持って作業ができます。
・立ち作業、大きめな袋のシールに最適です。
・別売の重量テーブルを使用することで袋の上下調整ができ、最適なシール位置を確保できます。
・シール幅(mm):5×300
・W×D×H(mm):370×410×1020

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドシーラー NL-303PS-5

スタンドシーラー NL-303PS-5

    スタンドシーラー用重量テーブル NPJ-20W

    スタンドシーラー用重量テーブル NPJ-20W

      スタンドシーラー シール寸法5X300mm

      スタンドシーラー シール寸法5X300mm

        卓上シーラー PS-300

        卓上シーラー PS-300

          ショップシーラー FS-315

          ショップシーラー FS-315

            ショップシーラー FS-215

            ショップシーラー FS-215

              卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

              卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

                足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

                足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

                  卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

                  卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

                    足踏シーラー(溶着専用タイプ)

                    足踏シーラー(溶着専用タイプ)

                      シーラー用消耗品ヒーター

                      シーラー用消耗品ヒーター

                        卓上シーラー FSシリーズ

                        卓上シーラー FSシリーズ

                          ヒートシーラー HS-400

                          ヒートシーラー HS-400

                            メーカー 三商 三商 石崎電機製作所 三商 三商 三商 三商 コクゴ 三商 朝日産業 富士インパルス 東京硝子器械 ケニス
                            通常価格 110,000円 20,000円 196,875円 41,800円 53,000円 44,600円 80,000円 138,200円 65,000円 101,744円 2,875円 8,160円 25,200円
                            通常出荷日 19日目   19日目   5日目   19日目   19日目   19日目   19日目   10日目   19日目   4日目~   1日目   6日目   4日目  

                            スタンドシーラー NL-303PS-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました